Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADV7341:  Multi-format Video Encoder Six 12-Bit Noise Shaped Video® DACs

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADV7340/ADV7341 are high speed, digital-to-analog video encoders in a 64-lead LQFP package. Six high speed, NSV, 3.3 V, 12-bit video DACs provide support for composite (CVBS), S-Video (Y/C), and component (YPrPb/RGB) analog outputs in either standard definition (SD), enhanced definition (ED), or high definition (HD) video formats.

The ADV7340/ADV7341 each have a 30-bit pixel input port that can be configured in a variety of ways. SD video formats are supported over a SDR interface and ED/HD video formats are supported over SDR and DDR interfaces. Pixel data can be supplied in either the YCrCb or RGB color spaces.

The parts also support embedded EAV/SAV timing codes, external video synchronization signals, and the I2C communication protocol.

In addition, simultaneous SD and ED/HD input and output are supported. 216 MHz (SD and ED) and 297 MHz (HD) oversampling ensures that external output filtering is not required, while full-drive DACs ensure that external output buffering is not required.

Cable detection and DAC auto power-down features keep power consumption to a minimum.

Applications

  • DVD recorders and players
  • High definition Blu-ray DVD players
  • HD-DVD players

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 1.8V/3.3V interface support
  • 74.25 MHz 20-/30-bit high definition input support
  • Compliant with SMPTE 274 M (1080i), 296 M (720p), and 240 M (1035i)
  • 6 Noise Shaped Video (NSV)12-bit video DACs
  • NTSC M, PAL B/D/G/H/I/M/N, PAL 60 support
  • NTSC and PAL square pixel operation (24.54 MHz/29.5 MHz)
  • Multiformat video input support
  • Multiformat video output support Composite (CVBS) and S-Video (Y/C) Component YPrPb (SD, ED, and HD) Component RGB (SD, ED, and HD)
  • Simultaneous SD and ED/HD operation
  • EIA/CEA-861B compliance support
  • Programmable features Luma and chroma filter responses
  • Copy generation management system (CGMS)

Functional Block Diagram for ADV7341

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADV7340/ADV7341: Multiformat Video Encoder, Six 12-Bit Noise Shaped Video DACs Data Sheet (Rev C, 03/2012) (pdf, 1092 kB) Технические описания PDF
AN-1180: Optimizing Video Platforms for Automated Post-Production Self-Tests  (pdf, 187 kB) Статьи по применению PDF
ADV734x Design Support Files Руководства пользователей HTML
Analog Devices in Advanced TV Обзор HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADV7341 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADV7341EBZ Статус: Контакты Evaluation Board $ 500,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть