Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD725 is a very low cost general purpose RGB to NTSC/ PAL encoder that converts red, green and blue color component signals into their corresponding luminance (baseband amplitude) and chrominance (subcarrier amplitude and phase) signals in accordance with either NTSC or PAL standards. These two outputs are also combined on-chip to provide a composite video output. All three outputs are available separately at voltages of twice the standard signal levels as required for driving 75 Ω, reverse-terminated cables.

An evaluation board is available for this product and may be ordered using the following product number: AD725-EB.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Composite video output: both NTSC and PAL
  • Chrominance and luminance (S-video) outputs
  • Luma trap port to eliminate cross color artifacts
  • TTL logic levels
  • Integrated delay line and
    Auto-tuned filters
  • Drives 75 Ω reverse-terminated loads
  • Low power +5 V operation
  • Power-down to <1 µA
  • Very low cost

Functional Block Diagram for AD725

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD725: RGB to NTSC/PAL Encoder Data Sheet  (Rev 0, 10/1999) (pdf, 347 kB) Технические описания PDF
AN-336: JPEG Compression Статьи по применению HTML
AN-205: Видеоформаты и требуемые оконечные нагрузки  (pdf, 241 kB) Статьи по применению PDF
AN-205: Video Formats and Required Load Terminations  (pdf, 241 kB) Статьи по применению PDF
Advantiv™ Advanced Television Solutions  (pdf, 549 kB)
Enhancing the HD system design and consumer experience, Analog Devices offers its Advantiv portfolio of video and audio integrated circuit solutions, specifically developed and optimized for advanced television applications.
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD725 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD725-EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 266,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть