Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADDI7004:  Quad-Channel, HD Image Signal Processor with Precision Timing Core

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADDI7004 is a highly integrated, quad-channel, HD image signal processor for high speed imaging applications. Each channel is specified at pixel rates of up to 72 MHz and consists of a complete analog front end (AFE) with ADC conversion. The Precision Timing™ core allows adjustment of the correlated double sampler (CDS) and sample-and-hold amplifier (SHA) clocks with 220 ps resolution at 72 MHz operation. The ADDI7004 also contains a reduced range low voltage differential signaling (LVDS) inter-face for the dual-channel data outputs.

Each analog front end includes black level clamping, a CDS/SHA, a VGA, and a 72 MHz, 14-bit analog-to-digital converter (ADC). Operation is programmed using a 3-wire serial interface.

Packaged in a space-saving, 6 mm × 6 mm, 76-ball BGA, the ADDI7004 is specified over an operating temperature range of −25°C to +85°C.

Applications

  • Digital video cameras
  • Digital still cameras
  • Medical Imaging
  • High speed industrial cameras

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Support for CCD and CMOS image sensors
  • 4 AFE channels
  • 1.8 V analog and digital core supply voltage
  • Serial data output with reduced range LVDS outputs
  • Differential analog inputs
  • CDS or SHA configuration (CDS bypass) with −3 dB, 0 dB, +3 dB, and +6 dB gain
  • 6 dB to 42 dB, 10-bit variable gain amplifier (VGA)
  • 14-bit, 72 MHz analog-to-digital converter (ADC)
  • Black level clamp with variable level control
  • Precision Timing core with 220 ps resolution @ 72 MHz

Functional Block Diagram for ADDI7004

The ADDI7004BB is no longer recommended for new designs. The ADDI7004BBB is the recommended replacement.
For more information about the ADDI7004, contact the CCD Development Group.

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADDI7004: Quad-Channel, HD Image Signal Processor with Precision Timing Core Data Sheet (Rev SpD, 04/2013) (pdf, 63 kB) Технические описания PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADDI7004 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть