Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD9978:  Dual-Channel, 14-Bit CCD Signal Processor with Precision Timing Core

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD9978 is a highly integrated, dual-channel CCD signal processor for high speed digital video camera applications. Each channel is specified at pixel rates of up to 65 MHz and consists of a complete analog front end with ADC conversion. The Precision Timing™ core allows adjustment of the correlated double sampler (CDS) and sample-and-hold amplifier (SHA) clocks with 240 ps resolution at 65 MHz operation. The AD9978 also contains a reduced range, low voltage differential signaling (LVDS) interface for the dual-channel data outputs.

Each analog front end includes black level clamping, a CDS, a VGA, and a 65 MHz, 14-bit ADC. Operation is programmed using a 3-wire serial interface.

Packaged in a space-saving, 6 mm × 6 mm, 40-lead LFCSP, the AD9978 is specified over an operating temperature range of −25°C to +85°C.

Applications

  • Digital video cameras
  • Digital still cameras
  • Digital copiers
  • Multifunction printers
  • High speed industrial cameras
  • Data Sheet, Rev. SpB, 9/08

    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Dual AFE channels
    • 1.8 V analog and digital core supply voltage
    • Serial data output with reduced range LVDS outputs
    • Differential analog inputs
    • CDS or SHA configuration (CDS bypass) with −3 dB, 0 dB, +3 dB, and +6 dB gain
    • 6 dB to 42 dB, 10-bit variable gain amplifier (VGA)
    • 14-bit, 65 MHz analog-to-digital converter (ADC)
    • Black level clamp with variable level control
    • Precision Timing core with 240 ps resolution @ 65 MHz

    Functional Block Diagram for AD9978

    For more information about the AD9978, contact the CCD Development Group.

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD9978: Dual-Channel, 14-Bit CCD Signal Processor with Precision Timing Core Data Sheet (Rev SpB, 09/2008) (pdf, 65 kB) Технические описания PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    AD9978 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть