Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD9974:  Dual-Channel, 14-bit, CCD Signal Processor with Precision Timing™ Core

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD9974 is a highly integrated dual-channel CCD signal processor for high speed digital video camera applications. Each channel is specified at pixel rates of up to 65 MHz. The AD9974 consists of a complete analog front end with analog-to-digital conversion combined with a programmable timing driver. The Precision Timing core allows adjustment of high speed clocks with approximately 240 ps resolution at 65 MHz operation.

Each analog front end includes black level clamping, CDS, VGA, and a 65 MSPS, 14-bit ADC. The timing driver provides the high speed CCD clock drivers for the RG_A, RG_B, H1A to H4A, and H1B to H4B outputs. A 3-wire serial interface is used to program each channel of the AD9974.

Available in a space-saving, 9 mm × 9 mm, CSP_BGA package, the AD9974 is specified over an operating temperature range of −25°C to +85°C.

Applications

  • Professional HDTV camcorders
  • Professional/high-end digital cameras
  • Broadcast cameras
  • Industrial high speed cameras
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • 1.8 V analog and digital core supply voltage
    • Correlated double sampler (CDS) with
      −3 dB, 0 dB, +3 dB, and +6 dB gain
    • 6 dB to 42 dB, 10-bit variable gain amplifier (VGA)
    • 14-bit, 65 MHz analog-to-digital converter (ADC)
    • Black level clamp with variable level control
    • Complete on-chip timing generator
    • Precision Timing core with 240 ps resolution
      @ 65 MHz
    • On-chip 3 V horizontal and RG drivers
    • 100-lead, 9 mm × 9 mm, 0.8 mm pitch,
      CSP_BGA package
    • Internal LDO regulator circuitry

    Functional Block Diagram for AD9974

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD9974: Dual-Channel, 14-Bit, CCD Signal Processor with Precision Timing® Core Proprietary Data Sheet (Rev A, 10/2009) (pdf, 67 kB) Технические описания PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    AD9974 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть