Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD9949:  12-Bit CCD Signal Processor with Precision Timing™ Core

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD9949 is a highly integrated CCD signal processor for digital still camera applications. Specified at pixel rates of up to 36 MHz, the AD9949 consists of a complete analog front end with A/D conversion, combined with a programmable timing driver. The Precision Timing core allows adjustment of high speed clocks with <600 ps resolution.

The analog front end includes black level clamping, CDS, PxGA, VGA, and a 36 MSPS 12-bit A/D converter. The timing driver provides the high speed CCD clock drivers for RG and H1–H4. Operation is programmed using a 3-wire serial interface.

Packaged in a space-saving 40-lead LFCSP package, the AD9949 is specified over an operating temperature range of –2ºC to +8ºC.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Correlated Double Sampler (CDS)
  • 0 dB to 18 dB Pixel Gain Amplifier (PxGA®)
  • 6 dB to 42 dB 10-Bit Variable Gain Amplifier (VGA)
  • 12-Bit 36 MSPS A/D Converter
  • Black Level Clamp with Variable Level Control
  • Complete On-Chip Timing Driver
  • Precision Timing Core with
    <600 ps Resolution
  • On-Chip 3 V Horizontal and RG Drivers
  • 40-Lead LFCSP Package

Functional Block Diagram for AD9949

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD9949: 12-Bit CCD Signal Processor with Precision Timing™ Core Data Sheet  (Rev B, 11/2004) (pdf, 707 kB) Технические описания PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD9949 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть