Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD9945 is a complete analog signal processor for CCD applications. It features a 40 MHz single-channel architecture designed to sample and condition the outputs of interlaced and progressive scan area CCD arrays.

The AD9945’s signal chain consists of a correlated double sampler (CDS), a digitally controlled variable gain amplifier (VGA), a black level clamp, and a 12-bit A/D converter.

The internal registers are programmed through a 3-wire serial digital interface. Programmable features include gain adjustment, black level adjustment, input clock polarity, and power-down modes. The AD9945 operates from a single 3 V power supply, typically dissipates 140 mW, and is packaged in a space-saving 32-lead LFCSP.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 40 MSPS Correlated Double Sampler (CDS)
  • 6 dB to 40 dB 10-Bit Variable Gain Amplifier (VGA)
  • Low Noise Optical Black Clamp Circuit
  • Preblanking Function
  • 12-Bit 40 MSPS A/D Converter
  • No Missing Codes Guaranteed
  • 3-Wire Serial Digital Interface
  • 3 V Single-Supply Operation
  • Low Power: 140 mW @ 3 V Supply
  • Space-Saving 32-Lead
    5 mm x 5 mm LFCSP

Functional Block Diagram for AD9945

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD9945: Complete 12-Bit 40 MHz CCD Signal Processor Data Sheet  (Rev B, 01/2011) (PDF, 1840 kB) Технические описания PDF
Design A Clock-Distribution Strategy With Confidence
by Demetrios Efstathiou (Electronic Design, April 27, 2006)
Технические статьи HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD9945 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть