Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD9824 is a complete analog signal processor for CCD applications. It features a 30 MHz single-channel architecture designed to sample and condition the outputs of interlaced and progressive scan area CCD arrays. The AD9824’s signal chain consists of an input clamp, a correlated double sampler (CDS), PxGA, a digitally controlled VGA, a black level clamp, and a 14-bit A/D converter. Additional input modes are also pro-vided for processing analog video signals.

The internal registers are programmed through a 3-wire serial digital interface. Programmable features include gain adjustment, black level adjustment, input configuration, and power-down modes.

The AD9824 operates from a single 3 V power supply, typically dissipates 153 mW, and is packaged in a 48-lead LFCSP.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 14-Bit 30 MSPS A/D Converter
  • 30 MSPS Correlated Double Sampler (CDS)
  • 4 dB 6 dB 6-Bit Pixel Gain Amplifier (PxGA®)
  • 2 dB to 36 dB 10-Bit Variable Gain Amplifier (VGA)
  • Low Noise Clamp Circuits
  • Analog Preblanking Function
  • Auxiliary Inputs with VGA and Input Clamp
  • 3-Wire Serial Digital Interface
  • 3 V Single-Supply Operation
  • Low Power:153 mW @3 V Supply
  • Space-Saving 48-Lead LFCSP Package

Functional Block Diagram for AD9824

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD9824: Complete 14-Bit 30 MSPS CCD Signal Processor Data Sheet  (Rev 0, 05/2002) (pdf, 434 kB) Технические описания PDF
High Integration Simplifies Signal Processing For CCDs
... CMOS ICs Offer Complete Analog Signal Processing For CCD Imaging To Lower Overall Cost, Power Consumption, And Size. (Electronic Design, 2/23/1998)
Технические статьи HTML
Selecting an Analog Front End for Imaging Applications
(Analog Dialogue, Vol. 34, No. 6, October, 2000)
Журнал Analog Dialogue HTML
Selecting an Analog Front End for Imaging Applications
(Analog Dialogue, Vol. 34, No. 6, October, 2000)
Журнал Analog Dialogue HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD9824 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть