Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD9823 is a correlated double sampler for digital camera applications. It features a 40 MHz CDS amplifier with 3.5 dB of fixed gain, an internal voltage reference supply, and timing control for the SHP and SHD sampling clocks. Output buffers are also included, providing drive strength for PCB traces and direct connection to an image signal processor such as the AD9821.

The AD9823 is ideal for applications that need to place the CDS and VGA/ADC circuits on separate PC boards. The “pseudo differential” outputs of the AD9823 provide good signal integrity when interfaced with the differential input AD9821. The AD9823 operates from a single 3 V power supply, typically dissipates 50 mW, and is packaged in a 14-lead TSSOP package.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 40 MHz correlated double sampler (CDS)
  • Fixed 3.5 dB CDS gain
  • Low noise optical black clamp circuit
  • 3 V single-supply operation
  • 14-lead TSSOP package

Functional Block Diagram for AD9823

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD9823: Correlated Double Sampler (CDS) Data Sheet  (Rev 0, 11/2003) (pdf, 401 kB) Технические описания PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) Технические статьи PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD9823 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть