Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD9822 is a complete analog signal processor for CCD imaging applications. It features a 3-channel architecture designed to sample and condition the outputs of trilinear color CCD arrays. Each channel consists of an input clamp, Correlated Double Sampler (CDS), offset DAC and Pro-grammable Gain Amplifier (PGA), multiplexed to a high performance 14-bit A/D converter.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 14-Bit 15 MSPS A/D Converter
  • No Missing Codes Guaranteed
  • 3-Channel Operation Up to 15 MSPS
  • 1-Channel Operation Up to 12.5 MSPS
  • Correlated Double Sampling
  • 1–6x Programmable Gain
  • ±350 mV Programmable Offset
  • Input Clamp Circuitry
  • Internal Voltage Reference
  • Multiplexed Byte-Wide Output (8+6 Format)
  • 3-Wire Serial Digital Interface
  • 3 V/5 V Digital I/O Compatibility

Functional Block Diagram for AD9822

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD9822: Complete 14-Bit CCD/CIS Signal Processor Data Sheet  (Rev B, 02/2005) (pdf, 467 kB) Технические описания PDF
MFP Encompasses SOHO Equipment in One Unit
(Nikkei Electronics Asia, April 2000)
Технические статьи HTML
Analog Exposes Front End for Digital Cameras
(EE Times, January 5, 2000)
Технические статьи HTML
High Integration Simplifies Signal Processing For CCDs
... CMOS ICs Offer Complete Analog Signal Processing For CCD Imaging To Lower Overall Cost, Power Consumption, And Size. (Electronic Design, 2/23/1998)
Технические статьи HTML
Selecting an Analog Front End for Imaging Applications
(Analog Dialogue, Vol. 34, No. 6, October, 2000)
Журнал Analog Dialogue HTML
Selecting an Analog Front End for Imaging Applications
(Analog Dialogue, Vol. 34, No. 6, October, 2000)
Журнал Analog Dialogue HTML
Lens Driver Focus on Performance in High-Resolution Camera Modules Журнал Analog Dialogue HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть