Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADAU1328:  24-разрядный кодек, 192 кГц, 2 АЦП/8 ЦАП и схема ФАПЧ

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADAU1328 – это высококачественный однокристальный кодек, содержащий два аналого-цифровых преобразователя (АЦП) с дифференциальным входом и восемь цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП) с несимметричным выходом, которые построены на основе патентованной многоразрядной сигма-дельта (Σ-Δ) архитектуры компании Analog Devices. Компонент имеет SPI порт, с помощью которого внешний микроконтроллер может регулировать громкость и многие другие параметры. ADAU1328 работает с напряжениями питания аналоговой и цифровой частей, равными 3.3 В. Компонент выпускается в 48-выводном (несимметричные выходы) LQFP. В состав этого семейства наряду с ADAU1328 также входят компоненты, имеющие ЦАП с дифференциальным выходом и управляющий порт интерфейса I2C®.

При проектировании ADAU1328 преследовалась цель поддержания низкого уровня электромагнитных помех, что становится очевидным при анализе архитектуры компонента и особенностей схемотехнической реализации. Возможность формирования задающего тактового сигнала ADAU1328 из сигнала внешнего LR-генератора или кварцевого резонатора при помощи интегрированной схемы ФАПЧ избавляет от необходимости во внешнем высокочастотном задающем тактовом сигнале и позволяет работать с последовательным потоком данных, сопровождаемым только сигналом кадровой синхронизации. Цифро-аналоговый и аналого-цифровой преобразователи разработаны с использованием новейших архитектур с непрерывным интегрированием компании Analog Devices, которые обеспечивают уменьшение уровня электромагнитных помех. И наконец, благодаря работе с напряжением питания 3.3 В минимизируется потребление мощности, что также приводит к сокращению уровня излучений.

Области применения

  • Домашние кинотеатры
  • Абонентские телевизионные приставки
  • Цифровые процессоры звуковых эффектов
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Работа непосредственно от внешнего задающего тактового сигнала или его формирование при помощи схемы ФАПЧ
    • Низкий уровень электромагнитных помех
    • Динамический диапазон и отношение сигнал шум 108 дБ (ЦАП)/107 дБ (АЦП)
    • THD + N = −94 дБ
    • Работа от одного напряжения питания 3.3 В
    • Устойчивость к входным сигналам 5-вольтовой логики
    • Поддерживает разрядность до 24 бит и частоты дискретизации от 8 кГц до 192 кГц
    • АЦП с дифференциальным входом
    • ЦАП с несимметричным выходом
    • Регулировка громкости в дБ и функция автоматического линейного изменения уровня
    • Управление через интерфейс SPI®
    • Программное управление приглушением сигнала без возникновения щелчков

    Функциональная блок-схема ADAU1328

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADAU1328: 2 ADC/8 DAC with PLL, 192 kHz, 24-Bit Codec Data Sheet (Rev B, 02/2013) (pdf, 537 kB) Технические описания PDF
    Benchmarking Integrated Audio: Why CPU Usage Alone No Longer Predicts User Experience  (pdf, 1052 kB)
    (www.analog.com/everywhere, 2007)
    Технические статьи PDF
    Underneath Microsoft's Universal Audio Architecture  (pdf, 250 kB)
    (DailyTech, 01/30/2007)
    Обзоры продукции PDF
    Audio Performance  (pdf, 811 kB)
    (AnandTech, 10/20/2006)
    Обзоры продукции PDF
    ASUS P5N32-E SLI Plus: NVIDIA's 650i goes Dual x16  (pdf, 3028 kB)
    (AnandTech, 04/02/2007)
    Обзоры продукции PDF
    Realtek Audio Codecs Not Rendering True EAX  (pdf, 138 kB)
    (DailyTech, 09/26/2006)
    Обзоры продукции PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD1938 IBIS Model  (ibs)
    Covers the AD1928, AD1933/34/38/39, AD1974 and the ADAU1328.
    Модели IBIS IBS

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    ADAU1328 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть