Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD73322L:  Двухканальный кодек речевого диапазона

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD73322 и AD73322L - это двухканальные процессоры аналогового сигнала, предназначенные для универсального применения в различных областях, включая обработку речи и телефонию. Они содержат два 16-разрядных канала аналого-цифрового преобразования и два 16-разрядных канала цифро-аналогового преобразования. Каждый из каналов обладает отношением сигнал-шум 77 дБ в полосе частот речевых сигналов. AD73322 поддерживает работу от напряжений питания 3 В и 5 В, в то время как версия с индексом L работает только с напряжением питания 3 В. Компоненты также обеспечивают усиление сигнала как в аналоговой, так и в цифровой форме. Схемы усиления имеются в обоих кодеках и могут быть использованы для согласования импеданса или масштабирования при подключении к схемам интерфейса абонентских телефонных линий.

Коэффициенты усиления каналов аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразования программируются в диапазоне 38 дБ и 21 дБ, соответственно. В целях поддержки работы с однополярным питанием на кристалле интегрирован источник опорного напряжения, который может быть сконфигурирован для напряжения питания 3 В или 5 В.

Частота дискретизации кодека может быть запрограммирована равной одному из четырех значений: 64, 32, 16 и 8 ksps (тысяч отсчетов в секунду). Частота задающего тактового сигнала равна 16.384 МГц.

Последовательный порт (SPORT) обеспечивает простой интерфейс отдельных компонентов или их каскадных соединений с цифровыми сигнальными процессорами. Интерфейс SPORT имеет программируемую скорость передачи, что позволяет работать с процессорами, обладающими как высоким, так и низким быстродействием.

AD73322 и AD73322L выпускаются в 28-выводном корпусе SOIC и 44-выводном корпусе LQFP.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 16-разрядные аналого-цифровые преобразователи
  • 16-разрядные цифро-аналоговые преобразователи
  • Программируемые частоты дискретизации входного/выходного сигналов
  • Отношение сигнал-шум АЦП: 75 дБ
  • Отношение сигнал-шум ЦАП: 70 дБ
  • Максимальная частота дискретизации: 64 ksps
  • Перекрестные помехи: -90 дБ
  • Программируемый коэффициент усиления входного/выходного каналов
  • Малая групповая задержка:
    25 мкс на канал АЦП
    50 мкс на канал ЦАП
  • Конфигурируемый последовательный порт поддерживает каскадное соединение до 4 кодеков (до 8 каналов ввода/вывода)
  • Работа от одного напряжения питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В
  • 28-выводный корпус SOIC

Функциональная блок-схема AD73322L

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD73322L: Low Cost, Low Power CMOS General Purpose Dual Analog Front End Data Sheet  (Rev A, 12/2004) (pdf, 1170 kB) Технические описания PDF
AN-327: DAC ICs: How Many Bits Is Enough?  (pdf, 345 kB)
Digital audio playback DACs are available in a variety of different architectures--each with it's own performance tradeoffs.
Статьи по применению PDF
AN-211: The Alexander Current-Feedback Audio Power Amplifier  (pdf, 1154 kB) Статьи по применению PDF
EE-193: Interfacing the ADSP-BF535 Blackfin Processor to the AD73322L Codec  (pdf, 901 kB) Статьи по применению PDF
Benchmarking Integrated Audio: Why CPU Usage Alone No Longer Predicts User Experience  (pdf, 1052 kB)
(www.analog.com/everywhere, 2007)
Технические статьи PDF
ASUS P5N32-E SLI Plus: NVIDIA's 650i goes Dual x16  (pdf, 3028 kB)
(AnandTech, 04/02/2007)
Обзоры продукции PDF
Realtek Audio Codecs Not Rendering True EAX  (pdf, 138 kB)
(DailyTech, 09/26/2006)
Обзоры продукции PDF
Underneath Microsoft's Universal Audio Architecture  (pdf, 250 kB)
(DailyTech, 01/30/2007)
Обзоры продукции PDF
Audio Performance  (pdf, 811 kB)
(AnandTech, 10/20/2006)
Обзоры продукции PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD73322L Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть