Добавить в Мастер Структурных Схем

AD1937:  24-разрядный кодек, 192 кГц, 4 АЦП/8 ЦАП и схема ФАПЧ

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD1937 – это высококачественный однокристальный кодек, содержащий четыре аналого-цифровых преобразователя (АЦП) с дифференциальным входом и восемь цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП) с дифференциальным выходом, которые построены на основе патентованной многоразрядной сигма-дельта (Σ-Δ) архитектуры компании Analog Devices. Компонент имеет порт I2C®, с помощью которого внешний микроконтроллер может регулировать громкость и многие другие параметры. AD1937 работает с напряжениями питания аналоговой и цифровой частей, равными 3.3 В. Компонент выпускается в 64-выводном (дифференциальные выходы) корпусе LQFP.

При проектировании AD1937 преследовалась цель поддержания низкого уровня электромагнитных помех, что становится очевидным при анализе архитектуры компонента и особенностей схемотехнической реализации. Возможность формирования задающего тактового сигнала AD1937 из сигнала внешнего LR-генератора или кварцевого резонатора при помощи интегрированной схемы ФАПЧ избавляет от необходимости во внешнем высокочастотном задающем тактовом сигнале и позволяет работать с последовательным потоком данных, сопровождаемым только сигналом кадровой синхронизации. Цифро-аналоговый и аналого-цифровой преобразователи разработаны с использованием новейших архитектур с непрерывным интегрированием компании Analog Devices, которые обеспечивают уменьшение уровня электромагнитных помех. И наконец, благодаря работе с напряжением питания 3.3 В минимизируется потребление мощности, что также приводит к сокращению уровня излучений.

Области применения

  • Автомобильные аудиосистемы
  • Домашние кинотеатры
  • Абонентские телевизионные приставки
  • Цифровые процессоры звуковых эффектов
  • Data Sheet, Rev. 0, 9/08

    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Работа непосредственно от внешнего задающего тактового сигнала или его формирование при помощи схемы ФАПЧ
    • Низкий уровень электромагнитных помех
    • Динамический диапазон и отношение сигнал шум 112 дБ (ЦАП)/107 дБ (АЦП)
    • THD + N = -96 дБ
    • Работа от одного напряжения питания 3.3 В
    • Устойчивость к входным сигналам 5-вольтовой логики
    • Поддерживает разрядность до 24 бит и частоты дискретизации от 8 кГц до 192 кГц
    • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

    Функциональная блок-схема AD1937

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD1937: Four ADCs/Eight DACs with PLL, 192 kHz, 24-Bit Codec Data Sheet (Rev B, 06/2010) (pdf, 581 kB) Технические описания PDF
    AN-1006: Using the EVAL-ADUSB2EBZ  (pdf, 349 kB) Статьи по применению PDF
    UG-040: Evaluation Guide for AD1937/AD1939  (pdf, 1528 kB) Руководства пользователей PDF
    Benchmarking Integrated Audio: Why CPU Usage Alone No Longer Predicts User Experience  (pdf, 1052 kB)
    (www.analog.com/everywhere, 2007)
    Технические статьи PDF
    ASUS P5N32-E SLI Plus: NVIDIA's 650i goes Dual x16  (pdf, 3028 kB)
    (AnandTech, 04/02/2007)
    Обзоры продукции PDF
    Realtek Audio Codecs Not Rendering True EAX  (pdf, 138 kB)
    (DailyTech, 09/26/2006)
    Обзоры продукции PDF
    Underneath Microsoft's Universal Audio Architecture  (pdf, 250 kB)
    (DailyTech, 01/30/2007)
    Обзоры продукции PDF
    Audio Performance  (pdf, 811 kB)
    (AnandTech, 10/20/2006)
    Обзоры продукции PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD1936/AD1937 IBIS Model  (ibs) Модели IBIS IBS
    Automated Register Window Builder, Version 3.2.1  (zip, 4512 kB) Программные модули ZIP
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
    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    ADUSB2EBZ Evaluation Board
    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    EVAL-ADUSB2EBZ Статус: Prodn USB Interface $ 80,00 Да -
    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    EVAL-AD1937AZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 499,00 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.