Добавить в Мастер Структурных Схем

AD1974:  4 ADC with PLL, 192 kHz, 24-Bit ADC

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD1974 is a high performance, single-chip ADC that provides four analog-to-digital converters (ADCs) with differential inputs using the Analog Devices, Inc. patented multibit sigma-delta (Σ-Δ) architecture. An SPI port is included, allowing a microcontroller to enable mutes and adjust many other parameters. The AD1974 operates from 3.3 V digital and analog supplies. The AD1974 is available in a single-ended output 48-lead LQFP.

The AD1974 is designed for low EMI. This consideration is apparent in both the system and circuit design architectures. By using the on-board phase-locked loop (PLL) to derive the master clock from the LR clock or from an external crystal, the AD1974 eliminates the need for a separate high frequency master clock and can also be used with a suppressed bit clock. The ADCs are designed using the latest continuous time architectures from Analog Devices to further minimize EMI. By using 3.3 V supplies, power consumption is minimized, further reducing emissions.

Applications

  • Automotive audio systems
  • Home Theater Systems
  • Set-top boxes
  • Digital audio effects processors
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Phase-locked loop generated or direct master clock
    • Low EMI design
    • 107 dB dynamic range and SNR
    • −94 dB THD + N
    • Single 3.3 V supply
    • Tolerance for 5 V logic inputs
    • Supports 24 bits and 8 kHz to 192 kHz sample rates
    • Differential ADC input
    • SPI®-controllable for flexibility
    • Software-controllable clickless mute
    • Software power-down
    • See data sheet for additional features

    Functional Block Diagram for AD1974

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD1974: 4 ADC with PLL, 192 kHz, 24-Bit ADC Data Sheet (Rev D, 03/2013) (pdf, 1135 kB) Технические описания PDF
    AN-1006: Using the EVAL-ADUSB2EBZ  (pdf, 349 kB) Статьи по применению PDF
    UG-046: Evaluating the AD1974 Four ADC with PLL 192 kHz, 24-Bit Codec  (pdf, 3360 kB) Руководства пользователей PDF
    Benchmarking Integrated Audio: Why CPU Usage Alone No Longer Predicts User Experience  (pdf, 1052 kB)
    (www.analog.com/everywhere, 2007)
    Технические статьи PDF
    Underneath Microsoft's Universal Audio Architecture -- Daily Tech, January 30, 2007 Обзоры продукции HTML
    ASUS P5N32-E SLI Plus: NVIDIA's 650i goes Dual x16  (pdf, 3028 kB)
    (AnandTech, 04/02/2007)
    Обзоры продукции PDF
    Realtek Audio Codecs Not Rendering True EAX  (pdf, 138 kB)
    (DailyTech, 09/26/2006)
    Обзоры продукции PDF
    Underneath Microsoft's Universal Audio Architecture  (pdf, 250 kB)
    (DailyTech, 01/30/2007)
    Обзоры продукции PDF
    Audio Performance  (pdf, 811 kB)
    (AnandTech, 10/20/2006)
    Обзоры продукции PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD1938 IBIS Model  (ibs)
    Covers the AD1928, AD1933/34/38/39, AD1974 and the ADAU1328.
    Модели IBIS IBS
    Automated Register Window Builder, Version 3.2.1  (zip, 4512 kB) Программные модули ZIP
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
    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    ADUSB2EBZ Evaluation Board
    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    EVAL-ADUSB2EBZ Статус: Prodn USB Interface $ 80,00 Да -
    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    EVAL-AD1974AZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 499,00 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.