| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD1877: Single-Supply 16-Bit Sigma Delta Stereo ADC Data Sheet (Rev A, 08/2000) (pdf, 290 kB) | Технические описания | |
|
AN-327: DAC ICs: How Many Bits Is Enough?
(pdf, 345 kB)
Digital audio playback DACs are available in a variety of different architectures--each with it's own performance tradeoffs. |
Статьи по применению | |
|
AN-214: Ground Rules for High Speed Circuits
(pdf, 356 kB)
Layout and Wiring Are Critical in Video Converter Circuits. |
Статьи по применению | |
| AN-211: The Alexander Current-Feedback Audio Power Amplifier (pdf, 1154 kB) | Статьи по применению | |
Using Sigma-Delta Converters
|
Журнал Analog Dialogue | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / ПокупкаПриведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.