Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD1871:  Stereo Audio, 24-bit, 96kHz, Multi-bit Sigma Delta ADC

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD1871 is a stereo audio ADC intended for digital audio applications requiring high performance analog-to-digital conversion. It features two 24-bit conversion channels each with programmable gain amplifier (PGA), multi-bit sigma-delta modulator and decimation filters. Each channel provides 97 dB of THD+N and 107 db of Dynamic Range making the AD1871 suitable for applications such as Digital Audio Recorders and Mixing Consoles.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 5.0 V Stereo Audio ADC with 3.3 V Tolerant Digial Interface
  • Supports 96 kHz Sample Rates
  • Supports 16-/20-/24-bit Word Lengths
  • Multibit Sigma-Delta Modulators with "Perfect Differential Linearity Restoration" for Reduced Idle Tones and Noise Floor
  • 105 dB (Typ) Dynamic Range
  • Supports 256/512 and 768 x fS Master Clocks
  • Device Control via SPI Compatible Serial Port or Optional Control Pins
  • Flexible Serial Data Port allows
    Right-Justified, Left-Justified, I2S
    Compatible and DSP Serial Port
    Modes Cascadable (up to Four
    Devices) from a Single DSP
    SPORT
  • On-Chip Reference
  • 28-Lead SSOP Package

Functional Block Diagram for AD1871

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD1871: Stereo Audio, 24-bit, 96 kHz, Multi-bit Sigma Delta ADC Data Sheet  (Rev 0, 09/2002) (pdf, 1384 kB) Технические описания PDF
AN-1006: Using the EVAL-ADUSB2EBZ  (pdf, 349 kB) Статьи по применению PDF
AN-327: DAC ICs: How Many Bits Is Enough?  (pdf, 345 kB)
Digital audio playback DACs are available in a variety of different architectures--each with it's own performance tradeoffs.
Статьи по применению PDF
AN-211: The Alexander Current-Feedback Audio Power Amplifier  (pdf, 1154 kB) Статьи по применению PDF
Encoder's Spare Channel Embeds Whole-House Stereo Audio in Satellite Set-Top-Box Designs Stably and Cost-Effectively
by Jeritt Kent and Victor Chang, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue, Vol. 39, July 2005)
Журнал Analog Dialogue HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Automated Register Window Builder Программные модули HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-AD1871EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 166,67 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть