| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| SDC/RDC1740/1741/1742: 12/14-Bit Hybrid Synchro/Resolver-to-Digital Converters Scanned Data Sheet (Rev A, 10/2006) (pdf, 3583 kB) | Технические описания | |
|
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits
(pdf, 13 kB)
(Revised 1/03) Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions |
Рекомендуем к прочтению | |
|
GIDEP - Product Change Notice
(pdf, 72 kB)
(2/2/00) ADI Philippines is being qualified as alternative sites for QMLV, Class S, JAN S and customer SCD Drawings for screening, testing, and quality conformance testing presently tested at ADI Santa Clara, CA. The device types effected by this move are listed in the Appendices. |
Информация по аэрокосмической области применения | |
|
Space Products Signal Chain
(pdf, 176 kB)
(Revised 12/01) Satellite signal chain with suggested part types in various locations. |
Информация по аэрокосмической области применения | |
| Technology Overview | Обзор | HTML |
| Multi-Chip Products Capability Brochure (pdf, 112 kB) | Обзор | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.