Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The SDC1740 is a hybrid 14-bit continuous tracking synchro digital converter. In the core of this hybrid, the conversion process is performed by a monolithic IC manufactured in Analog Devices proprietary BiMOS II process that combines the advantages of CMOS logic and bipolar high accuracy linear circuits on the same chip. Internal isolating micro-transformers are used to provide true isolation of the signal and reference inputs. The 14-bit digital word is in a three-state digital form available in two bytes. Using separate ENABLE inputs for the most significant 8 bits and the least significant 6 or 4 bits not only simplifies multiplexing off more than one device onto a single data bus, but also enables the INHIBIT input to be used without interrupting the operation of tracking loop. The converters are hermetically sealed in a 32-pin welded metal package.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Internal Isolation Transformers
  • Military Temperature Range
  • Three Accuracy Options
  • 14-Bit or 12-Bit Resolution
  • High, Continuous Tracking Rate
  • 32-Pin Welded Metal Package
  • Hermetically Sealed
  • Ratiometric Conversion
  • Laser Trimmed - No External Adjustment
  • Three-State Latched Outputs

Functional Block Diagram for SDC1740

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
SDC/RDC1740/1741/1742: 12/14-Bit Hybrid Synchro/Resolver-to-Digital Converters Scanned Data Sheet  (Rev A, 10/2006) (pdf, 3583 kB) Технические описания PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
Рекомендуем к прочтению PDF
GIDEP - Product Change Notice  (pdf, 72 kB)
(2/2/00)
ADI Philippines is being qualified as alternative sites for QMLV, Class S, JAN S and customer SCD Drawings for screening, testing, and quality conformance testing presently tested at ADI Santa Clara, CA. The device types effected by this move are listed in the Appendices.
Информация по аэрокосмической области применения PDF
Space Products Signal Chain  (pdf, 176 kB)
(Revised 12/01)
Satellite signal chain with suggested part types in various locations.
Информация по аэрокосмической области применения PDF
Technology Overview Обзор HTML
Multi-Chip Products Capability Brochure  (pdf, 112 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

SDC1740 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть