Добавить к Мастеру создания структурных схем

RDC1740:  14-Bit Hybrid Synchro/Resolver-to-Digital Converter

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The RDC1740 is a hybrid 14-bit continuous tracking resolver to digital converter. In the core of this hybrid, the conversion process is performed by a monolithic IC manufactured in Analog Devices proprietary BiMOS II process that combines the advantages of CMOS logic and bipolar high accuracy linear circuits on the same chip. Internal isolating micro-transformers are used to provide true isolation of the signal and reference inputs. The 14-bit digital word is in a three-state digital form available in two bytes. Using separate ENABLE inputs for the most significant 8 bits and the least significant 6 or 4 bits not only simplifies multiplexing off more than one device onto a single data bus, but also enables the INHIBIT input to be used without interrupting the operation of tracking loop. The converters are hermetically sealed in a 32-pin welded metal package.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Internal Isolation Transformers
  • Military Temperature Range
  • Three Accuracy Options
  • 14-Bit Resolution
  • High, Continuous Tracking Rate
  • 32-Pin Welded Metal Package
  • Hermetically Sealed
  • Ratiometric Conversion
  • Laser Trimmed - No External Adjustment
  • Three-State Latched Outputs

Functional Block Diagram for RDC1740

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
SDC/RDC1740/1741/1742: 12/14-Bit Hybrid Synchro/Resolver-to-Digital Converters Scanned Data Sheet  (Rev A, 10/2006) (pdf, 3583 kB) Технические описания PDF
Technology Overview Обзор HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

RDC1740 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть