| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD2S44: Low Cost, 14-Bit, Dual Channel Synchro/Resolver-to-Digital Converter Data Sheet (Rev B, 10/2011) (pdf, 3976 kB) | Технические описания | |
| AN-264: Dynamic Characteristics of Tracking Converter (pdf, 205 kB) | Статьи по применению | |
| AN-263: Resolver to Digital Conversion; Simple Alternative to Optical Shaft Encoders (pdf, 520 kB) | Статьи по применению | |
|
AN-214: Ground Rules for High Speed Circuits
(pdf, 356 kB)
Layout and Wiring Are Critical in Video Converter Circuits. |
Статьи по применению | |
|
Single Chip DSP Motor Control Systems Catching on in Home Appliances
(pdf, 18 kB)
An article by David Krakauer of Analog Devices, reprinted from the October 2000 issue of Appliance Magazine. This article addresses how Embedded DSP motor control is revolutionizing the appliance industry, not only by delivering the highest levels of motor performance, but also by the method employed to deliver that high performance. |
Технические статьи | |
|
DSP Motor Control in Domestic Appliance Applications
(pdf, 161 kB)
An article by Dr. Aengus Murray of Analog Devices printed in ECN Magazine, May 2000 issue. The article addresses DSP-based motor control systems offering the control bandwidth required to make possible the development of advanced motor drive systems for domestic appliance applications. |
Технические статьи | |
|
Space Qualified Parts List
(pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace. |
Информация по аэрокосмической области применения | |
| Technology Overview | Обзор | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.