| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD2S1205: 12-Bit RDC with Reference Oscillator Data Sheet (Rev A, 05/2010) (pdf, 467 kB) | Технические описания | |
| UG-365: Evaluation Board for the AD2S1200/AD2S1205 Resolver-to-Digital Converters (pdf, 1021 kB) | Руководства пользователей | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| BeMicro FPGA Project for AD2S1205 with Nios driver | FPGA HDL | HTML |
| AD2S1205 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design | FPGA HDL | HTML |
| AD2S1200 IIO Resolver-to-Digital Converter Linux Driver | Device Drivers | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.