| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD2S1200: 12-Bit R/D Converter with Reference Oscillator Data Sheet (Rev 0, 11/2003) (pdf, 390 kB) | Технические описания | |
| UG-365: Evaluation Board for the AD2S1200/AD2S1205 Resolver-to-Digital Converters (pdf, 1021 kB) | Руководства пользователей | |
|
Data-Converter Trio Zeroes In On High-Level Motor Control
(Electronic Design, 3/1/3005) |
Обзоры продукции | HTML |
Industrial Applications
|
Обзор | HTML |
|
Converters for Motor Control
(pdf, 929 kB)
Higher performance, greater accuracy and speed, and ultralow power consumption highlight Analog Devices’ portfolio of data converters for motor control. Each delivers optimum quality signals to/from the real world and processes the data with less development time, fewer parts, and lower costs. |
Обзор | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD2S1210 IIO Resolver-to-Digital Converter Linux Driver (Wiki Site) | Device Drivers | HTML |
| AD2S1200 IIO Resolver-to-Digital Converter Linux Driver | Device Drivers | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.