Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD7156:  Двухканальный преобразователь емкости с крайне низким энергопотреблением, питание 1.8 В, 3 мм × 3 мм

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD7156– это полнофункциональное решение для обработки сигнала емкостных датчиков на основе преобразователя с крайне низким энергопотреблением и коротким временем отклика.

AD7156 основан на технологии преобразователей емкости в цифровой код (capacitance-to-digital converter, CDC) компании Analog Devices, Inc., которая сочетает в себе такие важные для интерфейса с реальными датчиками свойства, как высокая чувствительность по входу и высокая устойчивость к паразитной емкости на землю и току утечки.

Интегрированный алгоритм адаптивной установки порога компенсирует любые отклонения емкости датчика, возникающие вследствие воздействия факторов окружающей среды (например, влажности и температуры) или изменения свойств диэлектрического материала во времени.

По умолчанию AD7156 работает в автономном режиме, используя фиксированные настройки, которые загружаются при включении питания, и сигнализирует о близости объекта при помощи двух цифровых выходных сигналов. Он также поддерживает подключение к микроконтроллеру, при котором внутренние регистры программируются, а данные и информация состояния считываются пользователем через последовательный интерфейс.

AD7156 работает от напряжения питания в диапазоне от 1.8 В до 3.6 В. Рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +85°C.

Области применения

  • Кнопки и выключатели
  • Датчики близости
  • Бесконтактное включение/выключение
  • Детектирование положения
  • Детектирование уровня
  • Портативные продукты

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Крайне низкое энергопотребление
    Напряжение питания: 1.8 В - 3.6 В
    Потребляемый ток в рабочем режиме: 70 мкА, тип.
    Потребляемый ток в режиме пониженного энергопотребления: 2 мкА, тип.
  • Короткое время отклика
    Время преобразования: 10 мс на канал
    Время пробуждения по команде от последовательного интерфейса: 300 мкс
  • Адаптивная компенсация влияния окружающей среды
  • 2 входных канала
    Емкость датчика (CSENS): 0 пФ - 13 пФ
    Чувствительность до 3 фФ
  • 2 режима работы
    Автономный с фиксированными настройками
    Подключение к микроконтроллеру с пользовательскими настройками
  • 2 выходных флага
  • Двухпроводной последовательный интерфейс (совместимый с I2C)
  • Рабочая температура: от −40°C до +85°C
  • 10-выводный корпус LFCSP (3 мм × 3 мм × 0.8 мм)

Функциональная блок-схема AD7156

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7156: Ultralow Power, 1.8 V, 3 mm × 3 mm, 2-Channel Capacitance Converter Data Sheet (Rev 0, 10/2008) (pdf, 527 kB) Технические описания PDF
AN-1048: AD7150 On-Chip Noise Filter  (pdf, 92 kB) Статьи по применению PDF
Webcast: Design And Develop Innovative And Robust Touch Sensor Interfaces Using Capacitive-To-Digital Converters
This Webcast will focus on the design and development of CDC-based touch sensors and their application, cite CDC product examples such as the AD7142, and explore development tools provided by ADI.
Webcasts WEBCAST
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) Технические статьи PDF
2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
Обзор PDF
What are Capacitive Sensors and how are they used? FAQs/RAQs HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7156 Pmod Xilinx FPGA Reference Design FPGA HDL HTML
AD7156 - No-OS Driver for Renesas Microcontroller Platforms Device Drivers HTML
AD7156 - No-OS Driver for Microchip Microcontroller Platforms Device Drivers HTML
AD7150 IIO Capacitance to Digital Converter Linux Driver Device Drivers HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD7156 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-AD7156EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 59,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть