To evaluate the full capabilities of the AD9963, an AD9963-EBZ evaluation board and AD-DPGIOZ pattern generator/receiver are required. If you do not have either of these components already, please be sure to order both.
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD9961/AD9963: 10-/12-Bit, Low Power, Broadband MxFE Data Sheet (Rev A, 08/2012) (pdf, 993 kB) | Технические описания | |
| AN-1067: The Power Spectral Density of Phase Noise and Jitter: Theory, Data Analysis, and Experimental Results (pdf, 866 kB) | Статьи по применению | |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | Техническая периодика | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD9963 IBIS Model | Модели IBIS | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.