| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD9860/AD9862: Mixed Signal Front-End (MxFE) Processor for Broadband Communications Data Sheet (Rev 0, 12/2002) (pdf, 617 kB) | Технические описания | |
| AN-928: Understanding High Speed DAC Testing and Evaluation (pdf, 4445 kB) | Статьи по применению | |
| AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design (pdf, 262 kB) | Статьи по применению | |
| AN-826: A 2.4 GHz WiMAX Direct Conversion Transmitter (pdf, 417 kB) | Статьи по применению | |
EE-236: Real-Time Solutions Using Mixed-Signal Front-End Devices with the Blackfin® Processor
(pdf, 149 kB)
|
Статьи по применению | |
EE-162: Interfacing the ADSP-BF535 Blackfin Processor to High-Speed Converters (like those on the AD9860/2) over the External Memory Bus
(pdf, 365 kB)
|
Статьи по применению | |
| MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC (pdf, 327 kB) | Технические статьи | |
|
High Integration Simplifies Signal Processing For CCDs
... CMOS ICs Offer Complete Analog Signal Processing For CCD Imaging To Lower Overall Cost, Power Consumption, And Size. (Electronic Design, 2/23/1998) |
Технические статьи | HTML |
|
Techniques Simplify Wireless Transmission
(pdf)
... Approaches That Were Once Thought Too Costly To Implement Now Have New Life, Thanks To The Availability Of Integrated Devices. (Wireless Systems Design, January/February 2003) |
Технические статьи | |
|
Selecting an Analog Front End for Imaging Applications
(Analog Dialogue, Vol. 34, No. 6, October, 2000) |
Журнал Analog Dialogue | HTML |
|
Selecting an Analog Front End for Imaging Applications
(Analog Dialogue, Vol. 34, No. 6, October, 2000) |
Журнал Analog Dialogue | HTML |
|
Interfacing a Blackfin DSP to High-Speed Converters for Wireless Applications
(Analog Dialogue, Vol. 36, No. 2, March-April, 2002) |
Журнал Analog Dialogue | HTML |
| AD9860/AD9862 MxFE for Broadband Communications (pdf, 2108 kB) | Обзор | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.