| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD1974: 4 ADC with PLL, 192 kHz, 24-Bit ADC Data Sheet (Rev D, 03/2013) (pdf, 1135 kB) | Технические описания | |
| AN-1006: Using the EVAL-ADUSB2EBZ (pdf, 349 kB) | Статьи по применению | |
| UG-046: Evaluating the AD1974 Four ADC with PLL 192 kHz, 24-Bit Codec (pdf, 3360 kB) | Руководства пользователей | |
|
Benchmarking Integrated Audio: Why CPU Usage Alone No Longer Predicts User Experience
(pdf, 1052 kB)
(www.analog.com/everywhere, 2007) |
Технические статьи | |
| Underneath Microsoft's Universal Audio Architecture -- Daily Tech, January 30, 2007 | Обзоры продукции | HTML |
|
ASUS P5N32-E SLI Plus: NVIDIA's 650i goes Dual x16
(pdf, 3028 kB)
(AnandTech, 04/02/2007) |
Обзоры продукции | |
|
Realtek Audio Codecs Not Rendering True EAX
(pdf, 138 kB)
(DailyTech, 09/26/2006) |
Обзоры продукции | |
|
Underneath Microsoft's Universal Audio Architecture
(pdf, 250 kB)
(DailyTech, 01/30/2007) |
Обзоры продукции | |
|
Audio Performance
(pdf, 811 kB)
(AnandTech, 10/20/2006) |
Обзоры продукции | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
|
AD1938 IBIS Model
(ibs)
Covers the AD1928, AD1933/34/38/39, AD1974 and the ADAU1328. |
Модели IBIS | IBS |
| Automated Register Window Builder | Программные модули | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.