| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD9861: Mixed-Signal Front-End (MxFE) Processor For Broadband Applications Data Sheet (Rev 0, 11/2003) (pdf, 1282 kB) | Технические описания | |
| AN-928: Understanding High Speed DAC Testing and Evaluation (pdf, 4445 kB) | Статьи по применению | |
EE-236: Real-Time Solutions Using Mixed-Signal Front-End Devices with the Blackfin® Processor
(pdf, 149 kB)
|
Статьи по применению | |
| MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC (pdf, 327 kB) | Технические статьи | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD9861 IBIS Models | Модели IBIS | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / ПокупкаПриведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.