Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD974:  4-Channel, 16-Bit, 200 kSPS Data Acquisition System

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD974 is a 4-channel, 200 ksps, low power 16-bit A/D converter that operates from a single 5 V supply. It contains a four-channel input multiplexer, a successive-approximation switched-capacitor ADC, an internal 2.5 V reference, and a high-speed serial interface. The AD974 dissipates a maximum of 120 mW, and has a powerdown mode. The ADC is factory calibrated to minimize all linearity errors. The AD974 is specified for full-scale bipolar input ranges of ±10 V, 0 V to 5 V and 0 V to 4 V.

The AD974 is comprehensively tested for ac parameters such as SNR and THD, as well as the more traditional dc parameters of offset, gain and linearity.

The AD974 is available in skinny 28-pin DIP, SOIC, and SSOP packages.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Fast 16-Bit ADC with 200 kSPS Throughput
  • Four Single-Ended Analog Input Channels
  • Single +5 V Supply Operation
  • Input Ranges:
    0 V to +4 V, 0 V to +5 V and 610 V
  • 120 mW Max Power Dissipation
  • Power-Down Mode 50 µW
  • Choice of External or
    Internal 2.5 V Reference
  • On-Chip Clock
  • Power-Down Mode

Functional Block Diagram for AD974

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD974: 4-Channel, 16-Bit, 200 kSPS Data Acquisition System Data Sheet (Rev A, 05/1999) (pdf, 202 kB) Технические описания PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) Технические статьи PDF
High Speed, High Accuracy 14-Bit, 16-Bit, and 18-Bit PulSAR ADCs  (pdf, 3826 kB)
A PulSAR Family Brochure (6/2006)
Обзор PDF
When high performance and low power make the design, ADI converters make the difference. Обзор HTML
8- to 18-Bit SAR ADCs ... From the Leader in High Performance Analog  (pdf, 1885 kB)
8- to 18-Bit SAR ADCs with Sample Rates up to 3 MSPS -- The latest additions to ADI’s ADC portfolio offer unrivaled functionality in terms of channel count and power supply voltage, optimal power/speed ratios, and the smallest packages to meet the demands of any data acquisition application, including portable, industrial, medical, wireless, and communications.
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD974 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD974AN Статус: Prodn 28 ld PDIP (300mil) 28 Ind Tube, 13 $ 39,18 $ 33,37 N  Используемые материалы PCN Купить
AD974ANZ Статус: Prodn 28 ld PDIP (300mil) 28 Ind Tube, 13 $ 32,30 $ 27,52 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD974AR Статус: Prodn 28 ld SOIC - Wide 28 Ind Tube, 27 $ 36,23 $ 30,86 N  Используемые материалы PCN Купить
AD974ARSZ Статус: Prodn 28 ld SSOP 28 Ind Tube, 47 $ 31,36 $ 26,72 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD974ARZ Статус: Prodn 28 ld SOIC - Wide 28 Ind Tube, 27 $ 31,36 $ 26,72 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD974BN Статус: Prodn 28 ld PDIP (300mil) 28 Ind Tube, 13 $ 51,30 $ 43,68 N  Используемые материалы PCN Купить
AD974BNZ Статус: Prodn 28 ld PDIP (300mil) 28 Ind Tube, 13 $ 42,29 $ 36,02 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD974BR Статус: Prodn 28 ld SOIC - Wide 28 Ind Tube, 27 $ 45,16 $ 38,45 N  Используемые материалы PCN Купить
AD974BRS Статус: Prodn 28 ld SSOP 28 Ind Tube, 47 $ 45,16 $ 38,45 N  Используемые материалы PCN Купить
AD974BRS-RL7 Статус: Prodn 28 ld SSOP 28 Ind Reel, 500 - $ 38,45 N  Используемые материалы PCN Купить
AD974BRSZ Статус: Prodn 28 ld SSOP 28 Ind Tube, 47 $ 39,10 $ 33,29 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD974BRZ Статус: Prodn 28 ld SOIC - Wide 28 Ind Tube, 27 $ 39,10 $ 33,29 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть