Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD9224 is a monolithic, single supply 12-bit, 40MSPS Analog to Digital Converter with an on-chip, high performance sample-and-hold amplifier and voltage reference. The AD9224 uses a multi-stage differential pipelined architecture with output error correction logic to provide 12-bit accuracy at 40MSPS data rates and guarantees no missing codes over the full operating temperature range.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Low Power Dissipation: 415 mW
  • Single +5 V Supply
  • No Missing Codes Guaranteed
  • DNL: ±0.33 LSB
  • On-Chip Sample-and-Hold Amplifier and Voltage Reference
  • SNR: 68.3 dB
  • SFDR: 81 dB
  • Out-of-Range Indicator
  • Straight Binary Output Data
  • 28-Lead SSOP Package
  • Compatible with 3 V Logic

Functional Block Diagram for AD9224

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD9224: Complete, 12-Bit, 40 MSPS Monolithic A/D Converter Data Sheet (Rev A, 01/1999) (pdf, 309 kB) Технические описания PDF
AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout  (pdf, 392 kB) Статьи по применению PDF
AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation  (pdf, 985 kB) Статьи по применению PDF
AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 203 kB) Статьи по применению PDF
AN-756: Sampled Systems and the Effects of Clock Phase Noise and Jitter  (pdf, 291 kB) Статьи по применению PDF
AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 401 kB) Статьи по применению PDF
AN-737: How ADIsimADC Models an ADC  (pdf, 373 kB) Статьи по применению PDF
AN-715: A First Approach to IBIS Models: What They Are and How They Are Generated  (pdf, 370 kB) Статьи по применению PDF
AN-501: Aperture Uncertainty and ADC System Performance  (pdf, 227 kB)
A Key Concern in IF Sampling is that of Aperture Uncertainty (Jitter)
Статьи по применению PDF
AN-302: 02: Exploit Digital Advantages in an SSB Receiver  (pdf, 417 kB) Статьи по применению PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) Технические статьи PDF
Proper Grounding Is Critical For High-Speed Systems
... by Walt Kester and James Bryant, Analog Devices, Inc. (Wireless Systems Design, May 2000)
Технические статьи HTML
DNL and Some of its Effects on Converter Performance
... by Brad Brannon, Analog Devices, Inc. (Wireless Design & Development, June 2001)
Технические статьи HTML
Correlating High-Speed ADC Performance to Multicarrier 3G Requirements
by Brad Brannon (RF Design, 6/1/2003)
Технические статьи HTML
Ultrasound Analog Electronics Primer
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 5, May, 1999)
Журнал Analog Dialogue HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD9224 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть