| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD9057: 8-Bit, 40/60/80 MSPS A/D Converter Data Sheet (Rev D, 05/2003) (pdf, 354 kB) | Технические описания | |
| AN-756: Sampled Systems and the Effects of Clock Phase Noise and Jitter (pdf, 291 kB) | Статьи по применению | |
| AN-737: How ADIsimADC Models an ADC (pdf, 373 kB) | Статьи по применению | |
| AN-715: A First Approach to IBIS Models: What They Are and How They Are Generated (pdf, 370 kB) | Статьи по применению | |
|
AN-501: Aperture Uncertainty and ADC System Performance
(pdf, 227 kB)
A Key Concern in IF Sampling is that of Aperture Uncertainty (Jitter) |
Статьи по применению | |
|
AN-348: Avoiding Passive-Component Pitfalls
(pdf, 931 kB)
The Wrong Passive Component Can Derail Even the Best Op Amp or Data Converter. Here Are Some Basic Traps to Watch For. |
Статьи по применению | |
| MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC (pdf, 327 kB) | Технические статьи | |
|
DNL and Some of its Effects on Converter Performance
... by Brad Brannon, Analog Devices, Inc. (Wireless Design & Development, June 2001) |
Технические статьи | HTML |
|
Proper Grounding Is Critical For High-Speed Systems
... by Walt Kester and James Bryant, Analog Devices, Inc. (Wireless Systems Design, May 2000) |
Технические статьи | HTML |
|
Correlating High-Speed ADC Performance to Multicarrier 3G Requirements
by Brad Brannon (RF Design, 6/1/2003) |
Технические статьи | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD9057 IBIS Models | Модели IBIS | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.