Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD7898:  5V, 12-Bit, Serial 220 kSPS ADC in a 8-Lead Package

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD7898 is a fast 12-bit ADC that operates from a single 5 V supply and is housed in a small 8-lead SOIC package. The part contains a successive approximation A/D converter, an on-chip track/hold amplifier, an on-chip clock, and a high-speed serial interface.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Fast 12-Bit ADC with 220 kSPS Throughput Rate
  • 8-Lead SOIC
  • Single 5 V Supply Operation
  • High Speed, Flexible, Serial Interface that Allows Interfacing to 3 V Processors
  • On-Chip Track/Hold Amplifier
  • Selection of Input Ranges:
    ±10 V for AD7898-10
    ±2.5 V for AD7898-3
  • High Input Impedance
  • Low Power: 22.5 mW Max

Functional Block Diagram for AD7898

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7898: 5V, 12-Bit, Serial 220 kSPS ADC in an 8-Lead Package Data Sheet (Rev A, 03/2004) (pdf, 214 kB) Технические описания PDF
AN-348: Avoiding Passive-Component Pitfalls  (pdf, 931 kB)
The Wrong Passive Component Can Derail Even the Best Op Amp or Data Converter. Here Are Some Basic Traps to Watch For.
Статьи по применению PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) Технические статьи PDF
8- to 18-Bit SAR ADCs ... From the Leader in High Performance Analog  (pdf, 1885 kB)
8- to 18-Bit SAR ADCs with Sample Rates up to 3 MSPS -- The latest additions to ADI’s ADC portfolio offer unrivaled functionality in terms of channel count and power supply voltage, optimal power/speed ratios, and the smallest packages to meet the demands of any data acquisition application, including portable, industrial, medical, wireless, and communications.
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD7898AR-10 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 6,85 $ 5,82 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7898AR-10REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 5,82 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7898AR-3 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 6,85 $ 5,82 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7898AR-3REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 5,82 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7898AR-3REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 5,82 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7898ARZ-10 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 5,92 $ 5,03 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7898ARZ-10REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 5,03 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7898ARZ-3 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 5,92 $ 5,03 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть