Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD7888:  2.7 V to 5.25 V, Micro Power, 8-Channel, 125 kSPS, 12-Bit ADC in 16-Pin TSSOP

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD7888 is a high speed, low power, 12-bit ADC that operates from a single 2.7 V to 5.25 V power supply. The AD7888 is capable of a 125 kSPS throughput rate. The input track-and-hold acquires a signal in 500 ns and features a single ended sampling scheme. The AD7888 contains eight single-ended analog inputs, AIN1 through AIN8. The analog input on each of these channels is from 0 to VREF. The part is capable of converting full power signals up to 3 MHz.

The AD7888 features an on-chip 2.5 V reference that can be used as the reference source for the A/D converter. The REF IN/REF OUT pin allows the user access to this reference. Alternatively, this pin can be overdriven to provide an external reference voltage for the AD7888. The voltage range for this external reference is from 1.2 V to VDD.

CMOS construction ensures low power dissipation of typically 2 mW for normal operation and 3 µW in power-down mode. The part is available in a 16-lead narrow body small outline (SOIC) and a 16-lead thin small shrink outline (TSSOP) package.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Specified for VDD of 2.7 V to 5.25 V
  • Flexible Power/Throughput Rate Management
  • Shutdown Mode: 1 µA Max
  • Eight Single-Ended Inputs
  • Serial Interface:
    SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP Compatible
  • 16-Lead Narrow SOIC and TSSOP Packages

Functional Block Diagram for AD7888

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7888: 2.7 V to 5.25 V, Micropower, 8-Channel, 125 kSPS, 12-Bit ADC in 16-Lead TSSOP Data Sheet  (Rev C, 06/2010) (pdf, 174 kB) Технические описания PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) Технические статьи PDF
Healthcare ICs
Healthcare ICs Solutions Bulletin, Volume 11, Issue 2
Техническая периодика HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD7888 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD7888ARU Статус: Prodn 16 ld TSSOP 16 Ind Tube, 96 $ 5,65 $ 4,73 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7888ARU-REEL Статус: Prodn 16 ld TSSOP 16 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 4,73 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7888ARU-REEL7 Статус: Prodn 16 ld TSSOP 16 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 4,73 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7888ARUZ Статус: Prodn 16 ld TSSOP 16 Ind Tube, 96 $ 4,66 $ 3,90 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD7888ARUZ-REEL Статус: Prodn 16 ld TSSOP 16 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 3,90 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7888ARUZ-REEL7 Статус: Prodn TSSOP 4.4 MM 16 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 3,90 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD7888ARZ Статус: Prodn 16 ld SOIC 16 Ind Tube, 48 $ 4,89 $ 4,10 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD7888ARZ-REEL Статус: Завершение продаж 16 ld SOIC 16 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 0,00 Y  Используемые материалы PCN/ PDN Контакты
AD7888ARZ-REEL7 Статус: Prodn 16 ld SOIC 16 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 4,10 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7888BR-REEL Статус: Prodn 16 ld SOIC 16 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 5,44 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7888BR-REEL7 Статус: Prodn 16 ld SOIC 16 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 5,44 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7888BRZ Статус: Prodn 16 ld SOIC 16 Ind Tube, 48 $ 5,82 $ 4,95 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть