Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD7856:  5 V Single-Supply, 8-Channel, 14-Bit, 285 kSPS, Serial Sampling ADC

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD7856 is a high speed, low power, 14-bit Analog-to-Digital Converter (ADC) that operates from a single 5 V power supply. The ADC powers up with a set of default conditions at which time it can be operated as a read only ADC. The ADC contains self-calibration and system calibration options to ensure accurate operation over time and temperature; and it has a number of power-down options for low power applications.

The AD7856 is capable of 285 kHz throughput rate. The input track-and-hold acquires a signal in 500 ns and features a pseudo-differential sampling scheme. The AD7856 voltage range is 0 to VREF with both straight binary and 2s complement output coding. Input signal range is to the supply and the part is capable of converting full power signals to 20 MHz.

CMOS construction ensures low power dissipation of typically 5.4 mW for normal operation and 3.6 µW in power-down mode. The part is available in 24-pin, 0.3 inch-wide dual-in-line package (DIP), 24-lead small outline (SOIC) and 24-lead small shrink outline (SSOP) packages.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Single 5 V Supply
  • 285 kSPS Throughput Rate
  • Self- and System Calibration with Autocalibration on Power-Up
  • Eight Single-Ended or Four Pseudo-Differential Inputs
  • Low Power: 60 mW Typ
  • Automatic Power-Down After Conversion (2.5 µW Typ)
  • Flexible Serial Interface: 8051/SPI®/QSPI™/µP Compatible
  • 24-Lead DIP, SOIC and SSOP Packages

Functional Block Diagram for AD7856

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7856: 5V Single-Supply, 8-Channel, 14-Bit 285 kSPS Sampling ADC Data Sheet (Rev A, 07/1998) (pdf, 294 kB) Технические описания PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) Технические статьи PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD7856ANZ Статус: Prodn 24 ld PDIP 24 Ind Tube, 15 $ 12,75 $ 10,84 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7856AR Статус: Prodn 24 ld SOIC - Wide 24 Ind Tube, 31 $ 14,30 $ 12,15 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7856AR-REEL Статус: Prodn 24 ld SOIC - Wide 24 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 12,15 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7856ARSZ Статус: Prodn 24 ld SSOP 24 Ind Tube, 59 $ 11,79 $ 10,02 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7856ARSZ-REEL7 Статус: Prodn 24 ld SSOP 24 Ind Reel, 500 $ 11,79 $ 10,02 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7856ARZ Статус: Prodn 24 ld SOIC - Wide 24 Ind Tube, 31 $ 12,38 $ 10,52 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD7856KR-REEL Статус: Prodn 24 ld SOIC - Wide 24 Comm. Reel, 1000 $ 0,00 $ 13,91 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7856KR-REEL7 Статус: Obsolete 24 ld SOIC - Wide 24 Comm. Reel, 400 $ 0,00 $ 0,00 N  Используемые материалы Уведомить меня Контакты
AD7856KRZ Статус: Prodn 24 ld SOIC - Wide 24 Comm. Tube, 31 $ 14,88 $ 12,64 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть