Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD7819 is a high speed, microprocessor-compatible, 8-bit analog-to-digital converter with a maximum throughput of 200 kSPS. The converter operates off a single +2.7 V to +5.5 V supply and contains a 4.5 µs successive approximation A/D converter, track/hold circuitry, on-chip clock oscillator and 8-bit wide parallel interface. The parallel interface is designed to allow easy interfacing to microprocessors and DSPs. Using only address decoding logic the AD7819 is easily mapped into the microprocessor address space.

When used in its power-down mode, the AD7819 automatically powers down at the end of a conversion and powers up at the start of a new conversion. This feature significantly reduces the power consumption of the part at lower throughput rates. The AD7819 can also operate in a high speed mode where the part is not powered down between conversions. In this mode of operation the part is capable of providing 200 kSPS throughput.

The part is available in a small, 16-pin 0.3" wide, plastic dual-in-line package (DIP); in a 16-pin, 0.15" wide, narrow body small outline IC (SOIC) and in a 16-pin, narrow body, thin shrink small outline package (TSSOP).

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 8-Bit ADC with 4.5 µs Conversion Time
  • On-Chip Track and Hold
  • Operating Supply Range: 2.7 V to 5.5 V
  • 8-Bit Parallel Interface 8-Bit Read
  • Analog Input Range: 0 V to VREF
  • Reference Input Range: 1.2 V to VDD
  • Specifications at 2.7 V–3.6 V and 5 V ± 10%
  • Power Performance
    - Normal Operation
       10.5 mW, VDD = 3 V
    - Automatic Power-Down
       57.75 µW @ 1 kSPS, VDD = 3 V

Functional Block Diagram for AD7819

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7819: +2.7V to +5.5V, 200 kSPS 8-Bit Sampling ADC Data Sheet (Rev B, 10/2000) (pdf, 154 kB) Технические описания PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) Технические статьи PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD7819 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть