| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD7796/AD7797: Low Power 16/24-Bit Σ-Δ ADC for Bridge Sensors Data Sheet (Rev A, 08/2006) (pdf, 554 kB) | Технические описания | |
| AN-968: Current Sources: Options and Circuits (pdf, 131 kB) | Статьи по применению | |
| AN-607: 07: Выбор низкочастотного Сигма-Дельта АЦП (pdf) | Статьи по применению | |
| AN-607: Selecting a Low Bandwidth (<15 kSPS) Sigma-Delta ADC (pdf, 222 kB) | Статьи по применению | |
| MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC (pdf, 327 kB) | Технические статьи | |
| Sigma Delta ADCs (< 15 kSPS) | Product Selection Guide | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| FAQs for the AD779x family. | FAQs/RAQs | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
|
Sigma-Delta ADC Tutorial
An interactive illustration showing the behavior of an idealized sigma-delta A/D converter. |
Источники энергии и преобразование | HTML |
|
Digital Filter Model Spreadsheets
These spreadsheet tools show the response of the digital filter section of the AD71xx and AD77xx devices based on input parameters. |
Design Calculators | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.