| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD7705/AD7706: 3V/5V, 1 mW, 2-/3-Channel, 16-Bit, Sigma-Delta ADC Data Sheet (Rev C, 05/2006) (pdf, 460 kB) | Технические описания | |
|
AN-615: АЦП: разрешающая способность
(pdf)
В данном руководстве по применению описываются различия между разрешением "от пика до пика" и эффективным разрешением |
Статьи по применению | |
|
AN-615: Peak-to-Peak Resolution Versus Effective Resolution
(pdf, 70 kB)
This application note describes effective resolution and peak-to-peak resolution and highlights the difference between these two specifications. |
Статьи по применению | |
| AN-607: 07: Выбор низкочастотного Сигма-Дельта АЦП (pdf) | Статьи по применению | |
| AN-607: Selecting a Low Bandwidth (<15 kSPS) Sigma-Delta ADC (pdf, 222 kB) | Статьи по применению | |
|
AN-397: Electrically Induced Damage to Standard Linear Integrated Circuits:
(pdf, 149 kB)
The Most Common Causes and the Associated Fixes to Prevent Reoccurrence |
Статьи по применению | |
|
AN-389: Using Sigma-Delta Converters-Part 2
(pdf, 590 kB)
When to Use/How to Use Sigma-Delta ADCs; Continuation of Part 1 Discussion. |
Статьи по применению | |
|
AN-388: Using Sigma-Delta Converters-Part 1
(pdf, 590 kB)
When to Use/How to Use Sigma-Delta ADCs |
Статьи по применению | |
| AN-311: How to Reliably Protect CMOS Circuits Against Power Supply Overvoltaging (pdf, 217 kB) | Статьи по применению | |
|
AN-283: Sigma-Delta ADCs and DACs
(pdf, 1699 kB)
Overview of Sigma-Delta Concepts: Oversampling, Noise Shaping Using the Sigma-Delta Modulator, Digital Filtering and Decimation. |
Статьи по применению | |
| AN-202: An IC Amplifier User’s Guide to Decoupling, Grounding, and Making Things Go Right for a Change (pdf, 76 kB) | Статьи по применению | |
| MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC (pdf, 327 kB) | Технические статьи | |
|
Delta-Sigma Rocks RF, As ADC Designers Jump On Jitter
(Electronic Design, 1/12/06) |
Технические статьи | HTML |
| Circuit Suggestions Using Features and Functionality of New Sigma-Delta ADCs | Технические статьи | HTML |
|
Designing and Applying Remote Field Instruments
by Albert O' Grady and Jim Ryan, Analog Devices B.V. ...Good things can come in small packages because of on-chip capabilities (Control Engineering, September 1998) |
Технические статьи | HTML |
|
Ask the Applications Engineer-27: What problems am I most likely to run into when instrumenting an industrial system?
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 2, February, 1999) |
Журнал Analog Dialogue | HTML |
| Sigma Delta ADCs (< 15 kSPS) | Product Selection Guide | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| How do I use the serial interface on the AD7705/06/07 ADC? | FAQs/RAQs | HTML |
| What are the general design considerations when using the AD7705/06/07 ADC? | FAQs/RAQs | HTML |
| What are the calibration options on the AD7705/06/07 ADC? | FAQs/RAQs | HTML |
| What Architecture is used in the AD7705/06/07 ADC? | FAQs/RAQs | HTML |
| How do I get the best performance from the AD7705/06/07 ADC? | FAQs/RAQs | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
|
Sigma-Delta ADC Tutorial
An interactive illustration showing the behavior of an idealized sigma-delta A/D converter. |
Источники энергии и преобразование | HTML |
|
Sigma Delta Register Configuration Assistant
Easily program the configuration registers for the sigma delta ADCs. Use pull-down menus to determine the correct hex values to load into the registers, and generate pseudo-code. |
Design Calculators | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.