Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD7701 is a 16-bit ADC which uses a sigma delta conversion technique. The analog input is continually sampled by an analog modulator whose mean output duty cycle is proportional to the input signal. The modulator output is processed by an on-chip digital filter with a six-pole Gaussian response, which updates the output data register with 16-bit binary words at word rates up to 4kHz. The sampling rate, filter corner frequency and output word rate are set by a master clock input that may be supplied externally, or by a crystal-controlled on-chip clock oscillator.

The inherant linearity of the ADC is excellent, and endpoint accuracy is ensured by self-calibration of zero and full scale which may be initiated at any time. The self-calibration scheme can also be extended to null system offset and gain errors in the input channel.

The output data is accessed through a flexible serial port, which has an asynchronous mode compatible with UARTs and two synchronous modes suitable for interfacing to shift registers or the serial ports of industry-standard microcontrollers.

CMOS construction insures low power dissipation, and a power down mode reduces the idle power consumption to only 10 µW.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Monolithic 16-Bit ADC
  • 0.0015% Linearity Error
  • On-Chip Self-Calibration Circuitry
  • Programmable Low-Pass Filter
    - 0.1 Hz to 10 Hz Corner Frequency
  • 0 V to +2.5 V or ±2.5 V Analog Input Range
  • 4 kSPS Output Data Rate
  • Flexible Serial Interface
  • Ultralow Power

Functional Block Diagram for AD7701

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7701: LC2MOS 16-Bit A/D Converter Data Sheet (Rev E, 03/2003) (pdf, 295 kB) Технические описания PDF
AN-607: 07: Выбор низкочастотного Сигма-Дельта АЦП  (pdf) Статьи по применению PDF
AN-607: Selecting a Low Bandwidth (<15 kSPS) Sigma-Delta ADC  (pdf, 222 kB) Статьи по применению PDF
AN-375: ADM2xxL Family for RS-232 Communications  (pdf, 351 kB)
Overview of ADM2xxL RS-232 Transceivers includes remote data acquisition system using the ADM241L and AD7701 Sigma-Delta ADC.
Статьи по применению PDF
AN-368: Evaluation Board for the AD7701/AD7703 Sigma-Delta ADCs  (pdf, 507 kB) Статьи по применению PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) Технические статьи PDF
Delta-Sigma Rocks RF, As ADC Designers Jump On Jitter
(Electronic Design, 1/12/06)
Технические статьи HTML
Sigma Delta ADCs (< 15 kSPS) Product Selection Guide HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Sigma-Delta ADC Tutorial
An interactive illustration showing the behavior of an idealized sigma-delta A/D converter.
Источники энергии и преобразование HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD7701 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD7701AN Статус: Prodn 20 ld PDIP 20 Ind Tube, 18 $ 19,64 $ 16,70 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7701ANZ Статус: Prodn 20 ld PDIP 20 Ind Tube, 18 $ 18,43 $ 15,67 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7701AR Статус: Prodn 20 ld SOIC - Wide 20 Ind Tube, 37 $ 19,07 $ 16,20 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7701ARS Статус: Prodn 28 ld SSOP 28 Ind Tube, 47 $ 20,02 $ 17,01 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7701ARS-REEL Статус: Prodn 28 ld SSOP 28 Ind Reel, 1500 $ 0,00 $ 17,01 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7701ARSZ Статус: Prodn 28 ld SSOP 28 Comm. Tube, 47 $ 18,78 $ 15,97 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7701ARSZ-REEL Статус: Prodn 28 ld SSOP 28 Comm. Reel, 1500 $ 0,00 $ 15,97 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7701ARZ Статус: Prodn 20 ld SOIC - Wide 20 Comm. Tube, 37 $ 17,89 $ 15,21 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7701ARZ-REEL Статус: Prodn 20 ld SOIC - Wide 20 Comm. Reel, 1000 $ 0,00 $ 15,21 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7701BN Статус: Prodn 20 ld PDIP 20 Ind Tube, 18 $ 26,18 $ 22,25 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7701BNZ Статус: Prodn 20 ld PDIP 20 Ind Tube, 18 $ 24,56 $ 20,88 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7701BR-REEL Статус: Prodn 20 ld SOIC - Wide 20 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 19,68 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7701BRZ Статус: Prodn 20 ld SOIC - Wide 20 Comm. Tube, 37 $ 24,31 $ 20,66 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7701BRZ-REEL Статус: Prodn 20 ld SOIC - Wide 20 Comm. Reel, 1000 $ 0,00 $ 20,66 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть