Добавить в Мастер Структурных Схем

AD7485:  14-разрядный АЦП последовательного приближения, быстродействие 1 MSPS

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD7485 – это быстродействующий, малопотребляющий 14-разрядный АЦП последовательного приближения с последовательным интерфейсом, поддерживающим пропускную способность до 1 миллиона отсчетов в секунду (MSPS). Компонент содержит широкополосный следящий-запоминающий усилитель с низким шумом, который способен работать с входными сигналами, имеющими частоту до 10 МГц, и выше.

Процесс преобразования основан на разработанном компанией Analog Devices алгоритмическом методе последовательного приближения, который не вносит конвейерных задержек. Выборка входного сигнала производится по заднему фронту сигнала CONVST, который также инициирует начало процесса преобразования. Интерфейс с компонентом осуществляется через стандартный последовательный порт, который обеспечивает прямую совместимость с микроконтроллерами и цифровыми сигнальными процессорами (DSP).

AD7485 обладает превосходными статическими и динамическими характеристиками. Регулировка продукта при производстве гарантирует очень низкие погрешности коэффициента усиления, смещения и интегральной нелинейности (INL).

Для поддержания очень низкой рассеиваемой мощности при высоких скоростях преобразования в компоненте применяются продвинутые схемотехнические решения. В нормальном рабочем режиме компонент потребляет мощность 70 мВт. Он также имеет два энергосберегающих режима: режим короткого сна (nap), в котором для быстрого пробуждения питание схемы источника опорного напряжения не отключается, и потребляемая мощность составляет 5 мВт, а также режим ожидания (standby), в котором потребляемая мощность сокращается до уровня всего 5 мкВт.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Высокая производительность: 1 MSPS
  • Широкая полоса входного каскада: 40 МГц
  • Превосходные статические характеристики
  • Конфигурируемый последовательный интерфейс
  • Режим STANDBY: 2 мкА, макс.
  • Низкая потребляемая мощность:
    80 мВт (режим максимальной производительности) и
    3 мВт (режим NAP)
  • Работает с однополярным питанием 5 В
  • Внутренний источник опорного напряжения 2.5 В
  • Индикатор выхода за пределы полной шкалы

Функциональная блок-схема AD7485

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7485: 1MSPS, Serial 14-Bit SAR ADC Data Sheet (Rev A, 04/2010) (pdf, 769 kB) Технические описания PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) Технические статьи PDF
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть