Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD7400A:  Изолированный Σ-Δ модулятор

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD7400A* — это Σ-Δ модулятор второго порядка, который преобразует аналоговый входной сигнал в высокоскоростной 1-битовый поток данных с цифровой изоляцией, основанной на технологии iCoupler® компании Analog Devices. AD7400A работает от напряжения 5 В и обрабатывает дифференциальные входные сигналы с амплитудой ±250 мВ (±320 мВ на полной шкале). Аналоговый входной сигнал непрерывно дискретизируется аналоговым модулятором, что исключает необходимость использования схемы выборки-хранения. Входной сигнал хранится в выходном потоке как набор единиц с частотой дискретизации 10 МГц. Исходные данные могут быть восстановлены при использовании подходящего цифрового фильтра. Последовательные каналы ввода-вывода могут использовать источники питания с напряжением 5 В или 3 В (VDD2).

Последовательный интерфейс обладает цифровой изоляцией. Высокоскоростной КМОП в сочетании с технологией трансформатора с воздушным сердечником, обеспечивают встроенную в кристалл систему изоляции, что обеспечивает великолепные характеристики по сравнению с аналогичными устройствами, например, на основе оптопар. Компонент содержит встроенный источник опорного сигнала. AD7400A поставляется в 8-выводном PDIP корпусе с поверхностным монтажом с выводами типа «крыло чайки» и работает в диапазоне температур от −40°C до +125°C.

Применение

  • Управление двигателями переменного тока
  • Контроль шунтирующего тока
  • Замена аналого-цифровых и оптических устройств в системах сбора данных
  • *Защищено патентами США 5,952,849; 6,873,065; и 7,075,329. Другие патенты заявлены.

    Data Sheet, Rev. 0, 5/08

    Функциональная блок-схема AD7400A

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD7400A: Isolated Sigma-Delta Modulator Data Sheet (Rev D, 11/2012) (pdf, 322 kB) Технические описания PDF
    CN-0185: A Novel Analog-to-Analog Isolator Using an Isolated Sigma-Delta Modulator, Isolated DC-to-DC Converter, and Active Filter  (pdf, 119 kB) Circuit Note PDF
    Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
    This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend.
    Webcasts WEBCAST
    MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) Технические статьи PDF
    Inside iCoupler® Technology:ADuM347x PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators Design Summary  (pdf, 291 kB)
    By Flow Zhao, Design Engineer
    Технические статьи PDF
    NAppkin Note: Lowering the Power of the ADuM524x  (pdf, 223 kB)
    By Mark Cantrell, Senior Applications Engineer
    Технические статьи PDF
    Digital Isolator Product Selection and Resource Guide  (pdf, 640 kB) Product Selection Guide PDF
    Using the AD7400A Isolated ΣΔ Modulator as an Isolated Amplifier  (pdf, 150 kB) Обзор PDF
    2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
    High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
    Обзор PDF
    How do I learn about new iCoupler products? FAQs/RAQs HTML
    Are iCoupler products Pb-free? FAQs/RAQs HTML
    Can I replace an optocoupler with an iCoupler product in an existing design? FAQs/RAQs HTML
    What are some of the distinguishing features of the iCoupler products? FAQs/RAQs HTML
    What communications protocols are supported by iCoupler products? FAQs/RAQs HTML
    What are the different types of iCoupler products? FAQs/RAQs HTML
    Do iCoupler products have VDE certification for reinforced insulation? FAQs/RAQs HTML
    With which regulatory standards do iCoupler products comply? FAQs/RAQs HTML
    How much isolation can iCoupler products provide? FAQs/RAQs HTML
    What are the benefits of iCoupler technology? FAQs/RAQs HTML
    What is iCoupler technology? FAQs/RAQs HTML
    What types of technologies have been used to provide isolation? FAQs/RAQs HTML
    What are optocouplers? What is optical isolation? FAQs/RAQs HTML
    What is capacitive isolation? FAQs/RAQs HTML
    What regulatory standards address isolation products? FAQs/RAQs HTML
    What is isolation? Why is it needed? FAQs/RAQs HTML
    What are common applications that use isolation? FAQs/RAQs HTML
    How is isolation specified? FAQs/RAQs HTML
    What is isolation rating? FAQs/RAQs HTML
    What is the relationship between working voltage and isolation rating? FAQs/RAQs HTML
    What is the difference between basic and double (or reinforced) insulation levels? FAQs/RAQs HTML
    What are transient immunity and common-mode rejection? FAQs/RAQs HTML
    What other parameters are important when considering an isolation device? FAQs/RAQs HTML
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD7400/AD7401 IBIS Model  (ibs) Модели IBIS IBS
    CED1Z FPGA Project for AD7400A with Nios driver Device Drivers HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

    Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
    Узнать больше

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    AD7400A Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    EVAL-AD7400AEDZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 59,00 Да -
    EVAL-CED1Z Статус: Prodn Evaluation Controller Board $ 249,00 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

    Проверка наличия и приобретение

    Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть