Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD7274:  3 MSPS 12-Bit A/D Converter in TSOT and MSOP Packages

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD7274 is a 12-bit, high speed, low power, successive-approximation ADC. The part operates from a single 2.35V to 3.6 V power supply and features throughput rates up to 3 MSPS. The part contains a low-noise, wide bandwidth track/hold amplifier which can handle input frequencies in excess of 30 MHz.

The conversion process and data acquisition are controlled using CS and the serial clock, allowing the devices to interface with microprocessors or DSPs. The input signal is sampled on the falling edge of CS and the conversion is also initiated at this point. The conversion rate is determined by the SCLK. There are no pipeline delays associated with the part.

The AD7274 uses advanced design techniques to achieve very low power dissipation at high throughput rates.

The reference for the part is applied externally and can be in the range of 1.2 V to VDD. This allows the widest dynamic input range to the ADC.

All Members of the AD727x Family

Part # Resolution (Bits) Package Type Price
AD7274 12 8-LEAD TSOT/MSOP $6.50
AD7276 12 6-LEAD TSOT/8-LEAD MSOP $6.25
AD7277 10 6-LEAD TSOT/8-LEAD MSOP $3.60
AD7273 10 8-LEAD TSOT/MSOP $3.75
AD7278 8 6-LEAD TSOT/8-LEAD MSOP $1.85

Applications

  • Battery-Powered Systems
  • - Personal Digital Assistants
    - Medical Instruments
    - Mobile Communications
  • Instrumentation and Control Systems
  • Data Acquisition Systems
  • High-Speed Modems
  • Optical Sensors
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Fast Throughput Rate: 3 MSPS
    • Specified for VDD of 2.35 V to 3.6 V
    • Low Power: 13.5 mW at 3 MSPS with 3 V Supplies
    • Wide Input Bandwidth: 70 dB SNR at 1 MHz Input Frequency
    • Flexible Power/Serial Clock Speed Management
    • No Pipeline Delays
    • High Speed Serial Interface SPI®/
      QSPI™/MICROWIRE™/DSP Compatible
    • Power Down Mode: 1 µA max
    • 8-Lead TSOT Package
    • 8-Lead MSOP Package
    • 10-Bit Version: AD7273

    Functional Block Diagram for AD7274

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD7273/AD7274:3 MSPS, 10-/12-Bit ADCs in 8-Lead TSOT Data Sheet  (Rev 0, 03/2006) (pdf, 1306 kB) Технические описания PDF
    MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) Технические статьи PDF
    8- to 18-Bit SAR ADCs ... From the Leader in High Performance Analog  (pdf, 1885 kB)
    8- to 18-Bit SAR ADCs with Sample Rates up to 3 MSPS -- The latest additions to ADI’s ADC portfolio offer unrivaled functionality in terms of channel count and power supply voltage, optimal power/speed ratios, and the smallest packages to meet the demands of any data acquisition application, including portable, industrial, medical, wireless, and communications.
    Обзор PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    AD7274 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    EVAL-AD7276SDZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 59,00 Да -
    EVAL-SDP-CB1Z Статус: Prodn Evaluation Controller Board $ 99,00 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

    Проверка наличия и приобретение

    Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть