Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD7273:  3 МГц 10-разрядный АЦП в корпусах TSOT и MSOP

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD7273 представляет собой 10-разрядный, высокоскоростной, малопотребляющий АЦП последовательного приближения. Компонент работает от однополярного питания в диапазоне от 2.35В до 3.6В и обеспечивает скорость преобразования до 3 МГц. В устройстве предусмотрен малошумящий широкополосный усилитель выборки-хранения, способный обрабатывать входной сигнал с частотами до 30 МГц.

Выборка данных управляется сигналом CS (выбор кристалла) и тактовыми импульсами, что позволяет микросхеме взаимодействовать с микропроцессорами и DSP. Входной сигнал выбирается по заднему фронту CS, в этот же момент начинается преобразование, скорость которого определяется частотой тактовых импульсов на SCLK. Эта микросхема работает без конвейерных задержек.

В AD7273 применены совершенные инженерные решения для достижения наименьшего рассеяния мощности при максимальной скорости преобразования.

Для работы микросхемы необходимо внешнее опорное напряжение в диапазоне от 1.2В до значения VDD. Это позволяет обеспечить наиболее широкий входной динамический диапазон для АЦП.

Применения

  • Системы с батарейным питанием:
  • - Портативные компьютеры
    - Медицинские приборы
    - Устройства мобильной связи
  • Системы измерений и контроля
  • Системы сбора данных
  • Высокоскоростные модемы
  • Оптические датчики
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Скорость преобразования до 3 МГц
    • Однополярное питание в диапазоне от 2.35В до 3.6В
    • Малое потребление: 13.5 мВт при 3 МГц с питанием 3 В
    • Широкий входной динамический диапазон: отношение сигнал/шум 70 дБ при частоте входного сигнала 1 МГц
    • Гибкая система управления питанием и тактированием
    • No Pipeline Delays
    • High Speed Serial Interface SPI®/
      QSPI™/MICROWIRE™/
      DSP Compatible
    • Power Down Mode: 1 µA max
    • 8-Lead TSOT Package
    • 8-Lead MSOP Package
    • 12-Bit Version: AD7274

    Функциональная блок-схема AD7273

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD7273/AD7274:3 MSPS, 10-/12-Bit ADCs in 8-Lead TSOT Data Sheet  (Rev 0, 03/2006) (pdf, 1306 kB) Технические описания PDF
    MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) Технические статьи PDF
    8- to 18-Bit SAR ADCs ... From the Leader in High Performance Analog  (pdf, 1885 kB)
    8- to 18-Bit SAR ADCs with Sample Rates up to 3 MSPS -- The latest additions to ADI’s ADC portfolio offer unrivaled functionality in terms of channel count and power supply voltage, optimal power/speed ratios, and the smallest packages to meet the demands of any data acquisition application, including portable, industrial, medical, wireless, and communications.
    Обзор PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    AD7273 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть