| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD7151: Ultra-Low Power, 1-Channel, Capacitance Converter for Proximity Sensing Data Sheet (Rev 0, 11/2007) (pdf, 1015 kB) | Технические описания | |
| AN-1048: AD7150 On-Chip Noise Filter (pdf, 92 kB) | Статьи по применению | |
|
Webcast: Design And Develop Innovative And Robust Touch Sensor Interfaces Using Capacitive-To-Digital Converters
This Webcast will focus on the design and development of CDC-based touch sensors and their application, cite CDC product examples such as the AD7142, and explore development tools provided by ADI. |
Webcasts | WEBCAST |
| MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC (pdf, 327 kB) | Технические статьи | |
|
2008 Medical Solution Profile
(pdf, 126 kB)
High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation |
Обзор | |
| AD7150 Capacitance Converter for Proximity Sensing (pdf, 1907 kB) | Обзор | |
| Capacitance-to-Digital Converter (CDC) Technology | Обзор | HTML |
| What are Capacitive Sensors and how are they used? | FAQs/RAQs | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD7150 IIO Capacitance to Digital Converter Linux Driver | Device Drivers | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.