| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD676: 16-Bit Parallel 100 kSPS Sampling ADC Data Sheet (Rev A, 07/1992) (pdf, 388 kB) | Технические описания | |
| AD676: Military Data Sheet (Rev MIL, 07/1994) (pdf) | Технические описания | |
| MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC (pdf, 327 kB) | Технические статьи | |
|
Ask the Applications Engineer-27: What problems am I most likely to run into when instrumenting an industrial system?
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 2, February, 1999) |
Журнал Analog Dialogue | HTML |
|
High Speed, High Accuracy 14-Bit, 16-Bit, and 18-Bit PulSAR ADCs
(pdf, 3826 kB)
A PulSAR Family Brochure (6/2006) |
Обзор | |
| When high performance and low power make the design, ADI converters make the difference. | Обзор | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.