Добавить в Мастер Структурных Схем

AD6650:  Diversity IF-to-Baseband GSM/EDGE Narrow-Band Receiver

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD6650 is a diversity intermediate frequency-to-baseband(IF-to-baseband) receiver for GSM/EDGE. This narrow-band receiver consists of an integrated DVGA, IF-to-baseband I/Q demodulators, low-pass filtering, and a dual wideband ADC. The chip can accommodate IF input from 70 MHz to 260 MHz. The receiver architecture is designed such that only one external surface acoustic wave (SAW) filter for main and one for diversity are required in the entire receive signal path to meet GSM/EDGE blocking requirements.

Digital decimation and filtering circuitry provided on-chip remove unwanted signals and noise outside the channel of interest. Programmable RAM coefficient filters allow antialiasing, matched filtering, and static equalization functions to be combined in a single cost-effective filter. The output of the channel filters is provided to the user via serial output I/Q data streams.

Applications

  • PHS or GSM/EDGE single carrier, diversity receivers
  • Microcell and picocell systems Wireless local loop
  • Smart antenna systems
  • Software radios In-building wireless telephony

Data Sheet, Rev. A, 1/07

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 116 dB dynamic range
  • Digital VGA
  • I/Q demodulators
  • Active low-pass filters
  • Dual wideband ADC
  • Programmable decimation and channel filters
  • VCO and phase-locked loop circuitry
  • Serial data output ports

Functional Block Diagram for AD6650

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD6650: Diversity IF-to-Baseband GSM/EDGE Narrow-Band Receiver Data Sheet  (Rev A, 01/2007) (pdf, 1053 kB) Технические описания PDF
AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design  (pdf, 262 kB) Статьи по применению PDF
AN-835: Тестирование и оценивание быстродействующих АЦП  (pdf, 985 kB) Статьи по применению PDF
AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation  (pdf, 985 kB) Статьи по применению PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) Технические статьи PDF
The Hard Truth about System-on-Chip Designs
by Chris Cloninger, Analog Devices, Inc. (EETimes, 3/17/2004)
Технические статьи HTML
Smart Partitioning Eyes 3G Basestation
by Brad Brannon and Paul Henricks, Analog Devices, Inc. (EE Times, 10/18/02)
Технические статьи HTML
Analog Devices Introduces First Integrated IF-to-Baseband Diversity Receiver for GSM/EDGE Wireless Base Stations  (htm)
New MxFE device integrates the functionality of seven components on a single chip. (AnalogAvenue Product of the Week)
Обзоры продукции HTM
Get More Mixed Signal Integration For Less Risk, Cost, and Size Обзор HTML
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть