Информация о продукте

Статус продукта:Производство

Analog Devices' breakthrough design for digital radio receivers lets you bring programmable wideband radio base stations to market with complete confidence.

This advanced 'software' receiver is based on Analog Devices' function-rich, high-performance AD6640 and AD6620 chips. The AD6640 is a wideband analog-to-digital converter capable of sampling at 65 MSPS. The AD6620 is a 65 MSPS decimating receiver chip that enables the same radio to be tuned to different channels and even different air interface standards. Industry-leading high dynamic range wideband sampling enables the AD6640 to digitize an entire 25 MHz of spectrum at one time.

The result: A single all-digital wideband radio replaces multiple analog radios for a smaller, more flexible, more readily configurable solution that helps your customers remove the uncertainty from network planning.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 65 MSPS Minimum Sample Rate
  • 80 dB Spurious-Free Dynamic Range
  • IF Sampling to 70 MHz
  • 710 mW Power Dissipation
  • Single 5 V Supply
  • On-Chip T/H and Reference
  • Twos Complement Output Format
  • 3.3 V or 5 V CMOS Compatible
    Output Levels

Functional Block Diagram for AD6640

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD6640: 12-Bit, 65 MSPS IF Sampling A/D Converter Data Sheet  (Rev A, 02/2003) (pdf, 2556 kB) Технические описания PDF
AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation  (pdf, 985 kB) Статьи по применению PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) Технические статьи PDF
Proper Grounding Is Critical For High-Speed Systems
... by Walt Kester and James Bryant, Analog Devices, Inc. (Wireless Systems Design, May 2000)
Технические статьи HTML
DNL and Some of its Effects on Converter Performance
... by Brad Brannon, Analog Devices, Inc. (Wireless Design & Development, June 2001)
Технические статьи HTML
Designing a Super-Heterodyne Multi-Channel Digital Receiver  (pdf, 49 kB) Технические статьи PDF
Correlating High-Speed ADC Performance to Multicarrier 3G Requirements
by Brad Brannon (RF Design, 6/1/2003)
Технические статьи HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD6640 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть