Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD1555:  24-Bit, 121 dB typical SNR, Sigma-Delta A/D converter with Integrated PGA

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD1555 is a complete sigma-delta modulator, combined with a programmable gain amplifier, intended for low frequency, high dynamic range measurement applications. The AD1555 outputs a ones-density bit stream proportional to the analog input. When used in conjunction with the AD1556 digital filter/decimator, the industry's highest performance ADC at a bandwidth of 1+ kHz is realized.

The continuous-time analog modulator input architecture avoids the need for an external anti-alias filter. The programmable gain front end simplifies system design, extends the dynamic range, and reduces system board area. Low operating power and standby modes makes the AD1555 ideal for remote battery-powered data acquisition systems.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Fourth Order Σ-Δ Modulator
  • Large Dynamic Range
    - 116 dB Min, 120 dB Typical @ 1 ms
    - 117 dB Typical @ 0.5 ms
  • Low Input Noise: 80 nV rms @ 4 ms with Gain of 34,128
  • Low Distortion: –111 dB Max, –120 dB Typical
  • Low Intermodulation: 122 dB
  • Sampling Rate at 256 kSPS
  • Very High Jitter Tolerance
  • No External Antialias Filter Required
  • Programmable Gain Front End
  • Input Range: ±2.25 V
  • Robust Inputs
  • Gain Settings: 1, 2.5, 8.5, 34, 128

Functional Block Diagram for AD1555

Of Note ...

ADI does not recommend this part for new designs. The recommended replacement parts are AD7766 and AD7767.
Customer Notice: If ordering the evaluation board for the AD1555 or AD1556 (Eval-AD1555/56EB), please note that software is only compatible with Windows 95 and 98.

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD1555/AD1556: 24-Bit Sigma-Delta ADC Data Sheet  (Rev B, 05/2002) (pdf, 429 kB) Технические описания PDF
AN-566: A Geophone/Hydrophone Acquisition Reference Design  (pdf, 211 kB)
The AD1555/AD1556 24-Bit Sigma-Delta ADC Chipset Provides for Direct Acquisition of High Dynamic Range Sensors.
Статьи по применению PDF
AN-347: Shielding and Guarding  (pdf, 688 kB)
How to Exclude Interference-Type Noise. What to do and Why to do it-A Rational Approach
Статьи по применению PDF
AN-214: Ground Rules for High Speed Circuits  (pdf, 356 kB)
Layout and Wiring Are Critical in Video Converter Circuits.
Статьи по применению PDF
AN-101: Cross Plot Generator Allows Quick A/D Converter Evaluation  (pdf, 280 kB) Статьи по применению PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) Технические статьи PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD1555 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD1555AP Статус: Prodn PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 28 Ind Tube, 39 $ 100,11 $ 90,48 N  Используемые материалы PCN Купить
AD1555APRL Статус: Prodn PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 28 Ind Reel, 750 $ 0,00 $ 90,48 N  Используемые материалы PCN Купить
AD1555APZ Статус: Prodn PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 28 Ind Tube, 39 $ 82,54 $ 74,61 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD1555APZRL Статус: Prodn PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 28 Ind Reel, 750 $ 82,54 $ 74,61 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD1555BP Статус: Prodn PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 28 Ind Tube, 39 $ 130,40 $ 117,89 N  Используемые материалы PCN Купить
AD1555BPZ Статус: Prodn PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 28 Ind Tube, 39 $ 107,53 $ 97,20 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD1555BPZRL Статус: Prodn PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 28 Ind Reel, 750 $ 107,53 $ 97,20 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть