シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADG1607:  マルチプレクサ、16チャンネル/差動8チャンネル、オン抵抗4.5Ω、±5V/+12V/+5V/+3.3V

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADG1606とADG1607は、モノリシックiCMOS®のアナログ・マルチプレクサで、それぞれシングルエンドの16チャンネルと差動の8チャンネルとなっています。ADG1606は、16入力のうちの1入力が、4ビットのバイナリー・アドレス・ライン(A0、A1、A2、A3)によって決定されて、1つの共通出力にスイッチします。ADG1607は、差動8入力のうちの差動1入力が、3ビットのバイナリー・アドレス・ライン(A0、A1、A2)によって決定されて、1つのを共通の差動出力にスイッチします。両デバイス上のEN入力は、デバイスをイネーブルまたはディスエーブルするときに使います。ディセーブル状態では、すべてのチャンネルはスイッチ・オフされます。イネーブル状態では、各チャンネルは等しく両方向に導通し、電源電圧までの入力信号レンジを持っています。

これらのスイッチの超低オン抵抗とオン抵抗平坦性は、データ・アクイジションやゲイン切り替え、低歪が重要なアプリケーションにとって理想的といえます。またiCMOS®構造により消費電力が極めて少ないため、携帯型、バッテリ駆動の計測機器にも最適な製品といえます。

製品のハイライト

  1. 全温度範囲にわたるオン抵抗:7.5Ω(max)
  2. 最小の歪み:THD+N=0.04%
  3. 3Vロジック互換デジタル入力VINH=2.0V、VINL=0.8V
  4. VLロジック電源が不要
    アプリケーション
  • 通信システム
  • 医療機器
  • オーディオ信号のルーティング
  • ビデオ信号のルーティング
  • 自動テスト装置(ATE)
  • データ・アクイジション・システム
  • バッテリ駆動のシステム
  • サンプル・アンド・ホールド・システム
  • リレーの置き換え

特長と利点

  • オン抵抗:4.5Ω(typ)
  • オン抵抗平坦性:1.1Ω
  • 両電源動作:±3.3V~±8V
  • 単電源動作:3.3V~16V
  • VL電源が不要
  • 3Vロジック互換入力
  • レールtoレール動作
  • 最大連続電流:378mA(各チャンネルあたり)
  • 28ピンTSSOPパッケージ32ピン5mm×5mmLFCSP_VQパッケージ

ADG1607機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADG1606_ADG1607: 4.5 Ω RON, 16-Channel, Differential 8-Channel, ±5 V,+12 V,+5 V, and +3.3 V Multiplexers (Rev 0, 11/2009) (pdf, 516 kB)  データシート PDF
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 製品一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
スイッチ切り替え時に意図しない電圧出力が一瞬あらわれる。 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
CMOSスイッチの未使用端子の処理 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADG1607 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる