シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADG1439:  マトリクス・スイッチ、±15V、+12V/±5V、デュアル4~1マルチプレクサ、シリアル制御

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADG1438とADG1439は、シリアル制御される3線インターフェースを備えた、CMOSアナログ・マトリクス・スイッチです。ADG1438は8チャンネルのマトリクス・スイッチで、ADG1439はデュアル、4チャンネルのマトリクス・スイッチです。

ADG1438/ADG1439は、汎用3線シリアル・インターフェースを使用しており、最大50 MHzのクロックレートで動作し、標準のSPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSPなどのインターフェース規格と互換性を備えています。シフト・レジスタの出力、SDOを使うと、複数のADG1438/ADG1439をディジーチェーン接続することができます。パワーアップ時に、内部のシフト・レジスタは全てゼロとなり、全てのスイッチはオフ状態となります。

各スイッチはオンのとき等しく両方向に導通しますので、これらの製品はマルチプレクサとデマルチプレクサ・アプリケーションの両方に適しています。各スイッチは個別のビットによってターン・オンまたはターン・オフしますので、これらの製品はスイッチ・アレイとして、8個のスイッチの全て、または0個(全部オープン状態)を、いつでもどこでも閉じることができます。入力信号範囲は供給電圧まで拡張されています。全てのチャンネルは、チャンネルのスイッチング時に瞬間的な短絡を防ぐブレーク・ビフォア・メークのスイッチ動作を行います。

これらのスイッチの超低オン抵抗とオン抵抗平坦性は、データ・アクイジションやゲイン切り替え、低歪が重要なアプリケーションにとって理想的といえます。またiCMOS®構造により消費電力が極めて少ないため、携帯型、バッテリ駆動の計測機器にも最適な製品といえます。


製品のハイライト
  1. 50 MHzのシリアル・インターフェース
  2. オン抵抗:9.5Ω
  3. オン抵抗平坦性:1.6Ω
  4. 3Vロジック互換デジタル入力: VINH = 2.0 V、VINL = 0.8 V

アプリケーション
  • リレーの置き換え
  • オーディオ信号やビデオ信号のルーティング
  • 自動テスト装置(ATE)
  • データ・アクイジション・システム
  • 温度計測システム
  • 航空電子機器
  • バッテリ駆動のシステム
  • 通信システム
  • 医療機器

特長と利点

  • シリアル・インターフェース::最大50 MHz
  • SDOによるディジーチェーン・オプション
  • オン抵抗:9.5Ω@25°C
  • オン抵抗平坦性:1.6Ω
  • ±15 V、±12V、±5 Vで完全仕様規定
  • 3Vロジック互換入力
  • レールtoレール動作
  • 20ピンTSSOPパッケージ、20ピン4×4mmLFCSPパッケージを採用

ADG1439機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADG1438/ADG1439: Serially Controlled, ±15 V/+12 V/±5 V, 8-Channel/4-Channel, iCMOS Multiplexers/Matrix Switches Data Sheet (Rev A, 05/2010) (pdf, 599 kB)  データシート PDF
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 製品一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
スイッチ切り替え時に意図しない電圧出力が一瞬あらわれる。 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
CMOSスイッチの未使用端子の処理 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADG1439 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADG1439BCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 20 ld LFCSP 4x4mm (2.5EP 20 工業用 Reel, 1500 - $ 2.96 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADG1439BRUZ 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Tube, 75 $ 3.61 $ 2.96 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADG1439BRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 1000 - $ 2.96 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる