ADG527A
新規設計には非推奨アナログ・マルチプレクサ、差動8チャンネル、ラッチ機能付(ADG507のラッチ付)
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$13.94
製品情報
|
|
ADG526AとADG527AはCMOSモノリシックのアナログ・マルチプレクサで、それぞれ16のシングル・チャンネルとデュアルの8チャンネルを備えています。オンチップのラッチはマイクロプロセッサとのインターフェースを可能とします。ADG526Aは、4ビットのバイナリー・アドレスとイネーブル入力の状態に依存して、16入力のうちの1つを共通の出力に切り替えます。ADG527Aは、3ビットのバイナリー・アドレスとイネーブル入力の状態に依存して、8つの入力のうちの1つを共通の出力に切り替えます。両方のデバイスは、TTLとCMOSロジックに互換なデジタル入力を備えています。
ADG526AとADG527Aは改良されたLC2MOSプロセスで設計されており、VSSからVDDまでの広い信号を扱え、広い電源電圧にわたる動作が可能となっています。デバイスは、10.8V~16.5Vのシングルまたはデュアル電源範囲のいずれの範囲においても、自由に動作することができます。また、これらのマルチプレクサは高速なスイッチング動作と低オン抵抗(RON)を特長としています。
アプリケーション
- データ・アクイジション・システム
- 通信関連システム
- 自動テスト装置(ATE)
- マイクロプロセッサの制御システム
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 3
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| 5962-89710023X | 28 ld LCC | ||
| ADG527AKNZ | 28-Lead PDIP | ||
| ADG527AKPZ | 28-Lead PLCC | ||
| ADG527AKRZ | 28-Lead SOIC (Wide) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| 5962-89710023X | ||
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| 5962-89710023X | ||
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| 5962-89710023X | ||
|
2 1, 2010 - 10_0020 Test Solutions Services, Inc.(TSSI) as Subcontractor Burn-in Facility. |
||
| 5962-89710023X | ||
|
1 26, 2010 - 09_0245 Re-design and Wafer Fabrication transfer of the ADG526A and ADG527A |
||
| 5962-89710023X | ||
| ADG527AKNZ | 製造中 | |
| ADG527AKPZ | 製造中 | |
| ADG527AKRZ | 製造中 | |
|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| ADG527AKNZ | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| ADG527AKNZ | 製造中 | |
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| ADG527AKRZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
ADG527Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める