シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADG836:  0.5 Ω CMOS 1.65 V TO 3.6 V Dual SPDT/2:1 MUX

製品詳細

製品状況:生産/供給中

The ADG836 is a low voltage CMOS device containing two independently selectable single-pole, double-throw (SPDT) switches. This device offers ultralow on resistance of less than 0.8 Ω over the full temperature range. The ADG836 is fully specified for 3.3 V, 2.5 V, and 1.8 V supply operation.

Each switch conducts equally well in both directions when on and has an input signal range that extends to the supplies. The ADG836 exhibits break-before-make switching action.

The ADG836 is available in 10-lead MSOP and 3 mm x 3 mm 12-lead LFCSP packages.

Product Highlights
  1. <0.8 Ω over full temperature range of –40°C to +125°C.
  2. Single 1.65 V to 3.6 V operation.
  3. Compatible with 1.8 V CMOS logic.
  4. High current handling capability (300 mA continuous current at 3.3 V).
  5. Low THD + N (0.02% typ).
  6. 3 mm x 3 mm LFCSP package and 10-lead MSOP package.

特長と利点

  • 0.5 O Typical On Resistance
  • 0.8 O Maximum On Resistance at 125°C
  • 1.65 V to 3.6 V Operation
  • Automotive Temperature Range: –40°C to +125°C
  • High Current Carrying Capability:
    300 mA Continuous; 500 mA Peak
  • Rail-to-Rail Switching Operation
  • Fast Switching Times <20 ns
  • Typical Power Consumption (<0.1 µW)

Functional Block Diagram for ADG836

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADG836: 0.5 Ω CMOS 1.65 V TO 3.6 V Dual SPDT/2:1 MUX Data Sheet  (Rev A, 04/2005) (pdf, 557 kB)  データシート PDF
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
技術関連記事 HTML
CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
技術関連記事 PDF
Temperature monitor measures three thermal zones
by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
技術関連記事 HTML
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
技術関連記事 HTML
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 製品一覧 PDF
Multiplexer Parametric Search 製品一覧 HTML
Products for Wireless Handset Applications  (pdf, 1441 kB) メディア掲載一覧 PDF
Product Solutions for Handset Applications  (pdf, 349 kB) メディア掲載一覧 PDF
LEADING Semiconductors for Wireless Handsets Brochure  (pdf, 1923 kB) メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源OFF時にCMOS-SWに入力を加えると電流が流れる FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
入力同士もしくは出力同士をショートさせてもいいのか FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
制御信号入力がオープンの時どうなる? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
CMOSスイッチの未使用端子の処理 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADG836 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADG836YCPZ-REEL 製品状況: 製造中 12 ld LFCSP (3x3mm) 12 工業用 Reel, 5000 - - Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADG836YCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 12 ld LFCSP (3x3mm) 12 工業用 Reel, 1500 - $ 0.99 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADG836YRM 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 1.41 $ 1.14 N  成分表 PCN 購入
ADG836YRM-REEL 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.14 N  成分表 PCN 購入
ADG836YRMZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 1.21 $ 0.99 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADG836YRMZ-REEL 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 3000 - $ 0.99 Y  成分表 PCN 購入
ADG836YRMZ-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 0.99 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる